- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, technique de mesure, construction de véhicules
- Plage de température : -35 °C jusqu'à +55 °C
Description
Matière
Version en laiton.
Corps de nivelle sphérique en polyamide.
Corps de nivelle sphérique en polyamide.
Finition
nickelé et poli.
Nota
Les nivelles sont utilisées comme instrument d'équilibrage ou pour contrôler la position horizontale, par exemple dans les niveaux à bulle, les clinomètres, les instruments de mesure et la construction de machines.
Les nivelles sphériques peuvent être enchâssées et fixées à l'aide des trois trous prévus à cet effet.
- alignées sur la partie inférieure de la collerette
- sensibilité en minutes d'angle pour un déplacement de 2 mm
- fluide de remplissage transparent
- bague de contraste noire
- fond blanc
Les nivelles sphériques peuvent être enchâssées et fixées à l'aide des trois trous prévus à cet effet.
- alignées sur la partie inférieure de la collerette
- sensibilité en minutes d'angle pour un déplacement de 2 mm
- fluide de remplissage transparent
- bague de contraste noire
- fond blanc
Plage de température
-35 °C jusqu’à +55 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.