norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de nivelle sphérique en Inox.
À partir de Ø 14 mm en aluminium.
Regard en verre.
Finition :Aluminium anodisé noir.Nota :Les nivelles sont utilisées comme instrument d'équilibrage ou pour contrôler la position horizontale, par exemple dans les niveaux à bulle, les clinomètres, les instruments de mesure et la construction de machines.
Contour de la bulle très précis et élimination de la parallaxe grâce au contour interne de la bulle.
- sensibilité en minutes d'angle pour un déplacement de 2 mm
- fluide de remplissage transparent
Plage de température :-35 °C jusqu’à +55 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21808 Corps de nivelle sphérique 268 kB

Dessins

Corps de nivelle sphérique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
D1

HSensibilitéCAOAcc.PrixCommander
21808-120710acier inoxydable12610' 7,21 €
21808-120725acier inoxydable12625' 10,95 €
21808-140710aluminium146,510' 7,96 €
21808-140720aluminium146,520' 7,96 €
21808-150710aluminium156,510' 8,21 €
21808-150720aluminium156,820' 8,21 €
21808-200810aluminium208,510' 9,71 €
21808-200820aluminium208,520' 9,71 €
21808-250910aluminium258,510' 10,44 €
21808-250920aluminium258,520' 10,44 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40