norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyamide.Finition :coloris ivoire.
Nota :Les nivelles sont utilisées comme instrument d'équilibrage ou pour contrôler la position horizontale, par exemple dans les niveaux à bulle, les clinomètres, les instruments de mesure et la construction de machines.
Avec bague de contraste noire intégrée pour un contour de la bulle plus net.
- bec d'alignement en dessous.
- sensibilité en minutes d'angle pour un déplacement de 2 mm
- fluide de remplissage transparent
Plage de température :-35 °C jusqu’à +55 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21810 Corps de nivelle sphérique en plastique 190 kB

Dessins

Corps de nivelle sphérique en plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD1

HSensibilitéCAOAcc.PrixCommander
21810-12072012720' 3,61 €
21810-140730147,730' 3,37 €
21810-150720157,720' 3,61 €
21810-180930189,230' 3,73 €
21810-2010402010,640' 4,47 €
21810-2512302511,530' 5,72 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40