norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : plastique.
Plaques de voie de roulement : acier à roulement.
Billes : acier.
Nota :Avec joint d'étanchéité des deux côtés et compensation de désalignement angulaire automatique. Ces paliers sont constitués d‘un support en plastique moulé par injection de haute précision, dans lequel sont clipsées les plaques de roulement en acier. Le support en plastique sert simultanément de marche arrière et de logement de joint. Le joint est composé d'une matière polyamide spéciale avec un coefficient de frottement faible. Les paliers linéaires à billes sont fixés par des anneaux élastiques selon DIN 471/472.Utilisation :Convient pour les applications où seul un espace de montage réduit est disponible.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21511-01 Paliers linéaires à billes compacts en plastique avec compensation de désalignement angulaire 220 kB

Dessins

Paliers linéaires à billes compacts en plastique avec compensation de désalignement angulaire

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1LCharge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
CAOAcc.PrixCommander
21511-01-1202121928695510 15,76 €
21511-01-1602162430930630 20,17 €
21511-01-20022028301160800 21,95 €
21511-01-250225354021201560 24,51 €
21511-01-300230405031502700 31,52 €
21511-01-400240526055004500 39,39 €
21511-01-500250627069506300 57,78 €