norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Gaine en acier à roulement.
Cage en plastique.
Billes en acier.
Nota :Avec joint d'étanchéité des deux côtés.
Les paliers linéaires à billes sont fixés par des anneaux élastiques selon DIN 471 / 472.
Utilisation :Convient pour les applications où seul un espace de montage réduit est disponible.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21511-02 Paliers linéaires à billes compacts en acier 218 kB

Dessins

Paliers linéaires à billes compacts en acier

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1LCharge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
CAOAcc.PrixCommander
21511-02-1202121928620510 9,21 €
21511-02-1602162430800620 9,98 €
21511-02-2002202830950790 10,51 €
21511-02-250225354019901670 15,76 €
21511-02-300230405028002700 16,28 €
21511-02-400240526044004450 23,11 €
21511-02-500250627055006300 32,68 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40