Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : aluminium.
Gaine de câble : PVC.
Finition :Forme compacte de capteur et connecteur.
Connecteur plat à 8 pôles, 1x broche.
Câble de raccordement à 6 fils ø 3,55-0,3 mm.
Rayon de courbure câble >17 mm (statique).
Nota :Fonctionne avec les bandes magnétiques 21725.
La distance de lecture entre le capteur et la bande doit être de 0,1 à 2 mm.
L'alimentation de la tension de service et l'alimentation en courant du capteur se font par l'électronique associée.
La précision du système, la répétabilité et la vitesse de déplacement dépendent de l'électronique associée
Raccordement enfichable aux indicateurs de position 21700 et 21702.
Données techniques :- Indice de protection IP 67 ; EN 60529 (tête de capteur)
- Résistance aux chocs 2000 m/s², 11 ms ; EN 60068-2-27
- Résistance aux vibrations 200 m/s², 50 Hz…2 kHz ; EN 60068-2-6
Plage de température :- Température ambiante : 0…60 °C
- Température de stockage : -10…70 °C
Montage :Le montage se fait à l’aide des informations d’utilisation annexes.
A) distance de lecture capteur/bande ≤ 2 mm
B) décalage latéral ± 2 mm
C) défaut d’alignement ± 3°
D) inclinaison longitudinale ± 1°
E) inclinaison latérale ± 3°
Accessoires :Indicateurs de position 21700 et 21702.
Bandes magnétiques 21725.
À noter :Humidité relative de l'air 100 %. Une formation de rosée est admise (tête de capteur).Indication de dessin :
1) Sinus avant Cosinus
2) Surface de mesure active
3) Bande magnétique
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 21720 Capteur magnétique passif, taille miniature 278 kB

Dessins

Capteur magnétique passif, taille miniature
Capteur magnétique passif, taille miniature

Sélection/filtre d'articles

RéférencePL

HCAOAcc.PrixCommander
21720-0020020026,715 133,15 €
21720-0050050026,715 133,15 €
21720-01000100026,715 133,15 €
21720-02000200026,715 133,15 €
21720-05000500026,715 149,06 €
21720-100001000026,715 175,62 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40