norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bande magnétique : bande en plastique magnétisé.
Bande de support : acier.
Bande de masquage : inox.
Finition :Échelle codée incrémentalement.
Longueur de pôle 5 mm.
Nota :Simple montage par collage, peut être monté soi-même.
La longueur de bande requise se calcule de cette manière :
Course de mesure + longueur de capteur "L" + (2 x parcours initial ou terminal "B").
L = voir le schéma du capteur utilisé.
B = 10 mm (parcours initial ou terminal).
Données techniques :Coefficient de dilatation (11 ± 1) x 10-6/K (acier à ressorts)Plage de température :- Température ambiante : -20…70 °C
- Température de stockage : -40…70 °C
Montage :Le montage se fait sur une bande adhésive pré-montée double-face et doit être réalisé à l'aide des informations d'utilisation.Sur demande :Autres longueurs de 0,1 à 100 m, avec intervalles de 0,1 m.À noter :Humidité relative de l'air 100 %. Formation de condensation admise.Indication de dessin :
1) Bande de masquage A = 0,176 mm
2) Bande magnétique M = 1,0 mm
3) Bande de support T = 0,3 mm
4) Bande adhésive K = 0,1 mm
5) Longueur de bande nécessaire = course de mesure + L + 2 x B
6) Course de mesure
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21725 Bande magnétique avec échelle codée incrémentalement, longueur de pôle 5 mm 274 kB

Dessins

Bande magnétique avec échelle codée incrémentalement, longueur de pôle 5 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceB1L

Précision en
mm
CAOAcc.PrixCommander
21725-010X10001010000,1 90,90 €
21725-010X20001020000,1 181,81 €
21725-010X30001030000,1 272,71 €
21725-010X40001040000,1 363,61 €
21725-010X50001050000,1 454,52 €
21725-010X60001060000,1 545,42 €
21725-010X70001070000,1 636,32 €
21725-010X80001080000,1 727,22 €
21725-010X90001090000,1 818,12 €
21725-010X1000010100000,1 909,02 €