norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox 1.4310.Finition :Naturelle.Nota :Règle rigide en Inox avec face arrière autoadhésive. Section 15 x 1 mm.

Surface mate et graduations en noir pour faciliter la lecture. Graduation profonde gravée au laser.
Sur demande :– Point zéro en bas à droite/gauche ou au centre
– Graduation en haut/droite ou des deux côtés
– Autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21880_ME Règle en Inox, autoadhésive 157 kB

Dessins

Règle en Inox, autoadhésive

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
autoadhésif
Type de produitPosition
d'implantation
Point zéroDivisionGraduationB

HLFiltre
21880-000010Xrèglehorizontalà gauche1 mmen bas151300/500/700/1000
21880-010010Xrègleverticalen haut1 mmà gauche151300/500/700/1000

Autres articles de cette catégorie