FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Carter polyamide 6.
Arbre creux en acier.
Regard en plastique.
Vis en acier.
Finition
Carter résistant aux chocs.
Arbre creux bruni.
Vis noire.
Roues noires, chiffres blancs.
Nota
Les indicateurs de position permettent de consulter directement et d'un seul coup d'œil les les valeurs de mesure paramétrées.
De plus, la valeur à afficher peut être choisie par rotation de la broche (en fonction du pas de vis de la broche), les différentes valeurs à afficher étant obtenues par un engrenage de transmission.
Les indicateurs de position se caractérisent par leurs dimensions réduites avec un affichage très clair. Ils conviennent particulièrement pour les entraxes de broche réduits et les arbres de faible diamètre et sont équipés d'un taquet d'immobilisation anticouple qui peut s´encastrer dans un perçage du côté opposé.

** Indiquer la position de montage pour la 1ère étoile et le sens de comptage pour la 2ème étoile. (voir exemple de commande « Position de montage, sens de comptage »).
Données techniques
– compteur : 3 décades – hauteur des chiffres env. 6 mm – arbres creux Ø 10 H7 mm – résistant à des températures jusqu’à 80 °C max. – résistant aux huiles et aux solvants
Sur demande
– arbre d’entraînement en Inox
– affichage en pouce
Accessory
– Corps réducteur 21940
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem