FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps plastique.
Arbre creux acier.
Regard en plastique.
Finition
Carter renforcé de fibre de verre.
Arbre creux bruni.
Nota
Les sélecteurs avec indicateur de position intégré permettent la lecture directe des valeurs de mesure telles que les longueurs, les débits, les positions, etc. De plus, l'affichage à indiquer est librement définissable (en fonction du pas de la broche), les différentes valeurs à afficher étant obtenues par une transmission mécanique. Le taquet anti-rotation permet l'utilisation des sélecteurs dans toutes les positions de montage, même avec de fortes vibrations.

** Indiquer la position du taquet anti-rotation pour la 1ère étoile et le sens de comptage pour la 2ème étoile.
Données techniques
– compteur : 4 décades + lecture précise – hauteur des chiffres env. 6 mm – arbres creux Ø 14 H7 mm – résistant à des températures jusqu’à 80 °C – résistant aux huiles et aux solvants
Sur demande
Autres pas.
Accessory
– Douille de réduction 21940
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté