FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Carter, regard en plastique.
Finition
Carter noir, renforcé de fibre de verre.
Regard en plastique étanche à la poussière.
Nota
Les indicateurs de position sont prévus pour le montage dans les volants. Ils permettent la lecture directe des valeurs de mesure, telles que les longueurs, les débits, les vitesses etc.
La détection des valeurs de mesure s'effectue selon le principe de la gravité. Conçus pour l'utilisation sur les broches horizontales.

Un tour de broche correspond à un tour d'aiguille noire. L'association des affichages analogique et numérique permet une lecture simple et précise de la position.
Sur demande
Autres pas.
Accessory
– Volants 21972
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem