Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Rail et chariot en acier à roulement.
Billes : acier à roulement.
Finition :Rail et chariot zingués.
Voies de roulement trempées par induction.
Billes trempées.
Nota :Rail télescopique comprenant deux rails de guidage servant d'élément fixe et d'élément mobile et d'un chariot intermédiaire en forme de S. Cet élément possède une rigidité et un moment d'inertie élevés, tout en étant de construction compacte. Il en résulte une capacité de charge élevée avec faible flexion à l'état déployé. La course maximale est supérieure à la longueur du rail télescopique en position rétractée.
Pour le montage du rail, utiliser des vis à tête fraisée selon DIN EN ISO 10642 de classe de résistance 10.9.
La vitesse maximale de déplacement est de 0,8 m/s.

Température d'utilisation de -30 °C à +110 °C.
Sur demande :Autres longueurs (dimensions de la grille 80 mm).
Taille 28 jusqu'à 1490 mm au maximum.
Taille 43 jusqu'à 1970 mm au maximum.
Indication de dessin :
1) Pour vis à tête fraisée DIN 7991
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21342 Rail télescopique Forme S 147 kB

Dessins

Rail télescopique Forme S

Sélection/filtre d'articles

Référence

TailleAA1BC
Course
D1

HLC0Y
N
Nombre
d'alésages
CAOAcc.PrixCommander
21342-2802902824,53685296M5172905704 (3 accessibles) 337,33 €
21342-2803702824,53685380M5173707695 (4 accessibles) 359,77 €
21342-2804502824,53685464M5174509696 (4 accessibles) 391,94 €
21342-2805302824,53685548M51753011707 (6 accessibles) 428,31 €
21342-2806102824,53685630M51761013768 (6 accessibles) 452,60 €
21342-430530433452120556M82853020617 (6 accessibles) 535,50 €
21342-430610433452120626M82861026038 (6 accessibles) 583,86 €
21342-430690433452120726M82869027759 (7 accessibles) 626,47 €
21342-430770433452120796M828770331910 (7 accessibles) 670,79 €
21342-430850433452120866M828850387311 (9 accessibles) 701,12 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Guidage à rouleaux
Rollenführung Anwendungsfilm
Chariots et rails de guidage à rouleaux avec faible coefficient de frottement
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40