FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps : aluminium.
Finition
Naturel.
Nota
Ces unités linéaires compactes prêtes au montage sont constituées d'un corps en aluminium extrudé, de deux paliers linéaires à billes 21511-01 montés et d'un joint d'étanchéité des deux côtés.

Tolérance de l'arbre recommandée : h6.

Charges de base selon les spécifications du palier linéaire à billes (x2).

Avec trou de graissage M8x1.
Accessory
Arbres de guidage de précision 21595.
Vis de fixation 07160.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem