norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Palier support et chariot : alliage d’aluminium anodisé.
Colonnes de guidage : Inox rectifié.
Vis : Inox, filetage roulé.
Guidage : paliers lisses, sans entretien.
Indicateur de position : plastique.
Finition :Jeu radial du guidage inférieur à 0,02 mm, jeu axial nul.
Vis autobloquante, avec dispositif de serrage supplémentaire.
Nota :Grâce aux guidages pratiquement exempts de jeu et à l’absence absolue de jeu au niveau de la vis, le réglage de cette dernière ne requiert aucune opération de rattrapage de jeu.
Indicateur de position électronique avec précision d'affichage de 0,01 mm et grand écran LCD. Les fonctions reset, dimension incrémentale et offset sont accessibles depuis le clavier.
La durée de vie de la batterie est de 2 ans. La batterie peut être remplacée rapidement et facilement.
L'indicateur de position peut être monté dans 4 positions au moyen d'une vis.
Le principe de construction modulaire des tables croisées permet de les combiner aisément avec les tables de positionnement, tables élévatrices et autres accessoires de la même catégorie.
Indication de dessin :
Position de montage de l'indicateur de Position :
a) en haut (standard)
b) à droite
c) en bas
d) à gauche
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21137 Tables croisées longues avec indicateur de position électrique 418 kB

Dessins (aperçu complet)

Tables croisées longues avec indicateur de position électrique
Tables croisées longues avec indicateur de position électrique

Tables croisées longues avec indicateur de position électrique, forme A

plus d'infos

Dessins

Tables croisées longues avec indicateur de position électrique, forme A
Tables croisées longues avec indicateur de position électrique, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBB1B2C
Course
D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4L5L7L8F1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CAOAcc.PrixCommander
21137-108A463621482623M6x18M4418142723146179120467512261082002002003,63,63,6 515,49 €
21137-112A756038732623M6x112M6623,520292715,57239180751201527,5165300300300181818 639,40 €

Tables croisées longues avec indicateur de position électrique, forme B

plus d'infos

Dessins

Tables croisées longues avec indicateur de position électrique, forme B
Tables croisées longues avec indicateur de position électrique, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBB1B2C
Course
D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4L5L7L8F1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CAOAcc.PrixCommander
21137-208B463621482623M6x18M4418142723146179120467512261082002002003,63,63,6 515,49 €
21137-212B756038732623M6x112M6623,520292715,57239180751201527,5165300300300181818 639,40 €

Tables croisées longues avec indicateur de position électrique, forme C

plus d'infos

Dessins

Tables croisées longues avec indicateur de position électrique, forme C
Tables croisées longues avec indicateur de position électrique, forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBB1B2C
Course
D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4L5L7L8F1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CAOAcc.PrixCommander
21137-308C463621482623M6x18M44181427231461791204612012261082002002003,63,63,6 515,49 €
21137-312C756038732623M6x112M6623,520292715,57239180751801527,5165300300300181818 639,40 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Table inclinable
Équerre Exemple d'application Film de présentation
Table inclinable sur rotule inclinaison 30° et équerre
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40