Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Alliage d’aluminium.Finition :Anodisé.Nota :Modèle assorti à 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 et 21180, à sélectionner en fonction de la gamme de dimension retenue.Indication de dessin :
Tous les chambrages (9x) selon DIN 974-1 (D4),
tous les Ècrous (9x) DIN 934 M (D4)

En appuyant sur les écrous, on peut les extraire pour obtenir des chambrages pour les vis à tête cylindrique à six pans creux.
On peut ainsi réaliser les deux variantes de fixation.

1) D3 vis de serrage (2x)
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 21170 Table inclinable sur rotule inclinaison 30° 289 kB

Dessins

Table inclinable sur rotule inclinaison 30°
Table inclinable sur rotule inclinaison 30°

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAD

D1D2D3D4HH1H2TF
N
M
Nm
Couple de serrage
des vis de blocage
Nm
CAOAcc.PrixCommander
21170-0419291022M3325115,53,530031,11 89,58 €
21170-0830461336M443515,574,570082,55 102,66 €
21170-1246752460M665423116,62200308,6 127,23 €
21170-259215040130M1010105492011900015042 392,11 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Table inclinable
Équerre Exemple d'application Film de présentation
Table inclinable sur rotule inclinaison 30° et équerre
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40