norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Rail de guidage : acier 1.2842.
Embouts d’extrémité : 1.0531.
Finition :Rail de guidage : trempé (60-62 HRC) rectifié.
Embout d’extrémité : bruni.
Nota :Cage à rouleaux assortie : voir 21052.
Les rails de guidage sont déjà intégrés aux tables de guidage linéaire (21034, 21035, 21038 et 21040).
Ainsi, on peut également les utiliser en tant que pièces de rechange.
Indication de dessin :
1) Embout d'extrémité
2) Sans cage à rouleaux : voir 21052
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21050 Rails de guidage à palier à rouleaux 119 kB

Dessins

Rails de guidage à palier à rouleaux

Sélection/filtre d'articles

Référence

D

LL1L2BB1B2HH1KD1D2D3CAOAcc.PrixCommander
21050-020302307,51x15125,52,5612,2M32,554,4 38,08 €
21050-020452457,52x15125,52,5612,2M32,554,4 41,52 €
21050-020602607,53x15125,52,5612,2M32,554,4 46,07 €
21050-0305035012,51x25188,33,5813,2M43,46 31,16 €
21050-0307537512,52x25188,33,5813,2M43,46 36,98 €
21050-03100310012,53x25188,33,5813,2M43,46 43,90 €
21050-03125312512,54x25188,33,5813,2M43,46 55,62 €
21050-03150315012,55x25188,33,5813,2M43,46 59,93 €
21050-061006100251x503113,96151,85,2M65,410 53,02 €
21050-061506150252x503113,96151,85,2M65,410 70,09 €
21050-062006200253x503113,96151,85,2M65,410 72,90 €
21050-062506250254x503113,96151,85,2M65,410 91,19 €
21050-063006300255x503113,96151,85,2M65,410 98,52 €
21050-063506350256x503113,96151,85,2M65,410 117,71 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40