norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en aluminium.
Tube de précision en acier nickelé.
Broche à filet trapézoïdal en acier.
Nota :Les unités linéaires à double tube peuvent être actionnées manuellement ou électriquement. Grâce à leur cycle de travail court, ces unités peuvent être réglées plusieurs fois par jour avec une faible vitesse et une grande stabilité. Réglage possible en largeur, en longueur et en hauteur.Données techniques :Temps de fonctionnement : S3, 30 % (pour 60 min.)

Plage de température :Plage de température 0 °C jusqu'à +60 °CSur demande :D’autres longueurs.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21250-01 Unités linéaires à double tube avec plaque de montage 151 kB
 21250 Informations techniques NLM pour les unités linéaires à double tube 190 kB

Dessins

Unités linéaires à double tube avec plaque de montage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Finition 2Course
S
BD1D2D3D4D5D6D7G1G2G3H

H1H2H3H4LL1L2L3M1M2M3M4M5M6M7P1CAOAcc.PrixCommander
21250-01-030X500avec palierfiletage à droite270130830H830711--M6M6M6642710522500130265040x30114,570--801142x2x20 589,68 €
21250-01-030X800avec palierfiletage à droite570130830H830711--M6M6M6642710522800130265040x30114,570--801142x2x20 645,67 €
21250-01-130X500avec roulement à billesfiletage à droite270130830H830711--M6M6M6642710522500130265040x30114,570--801142x2x20 603,08 €
21250-01-130X800avec roulement à billesfiletage à droite570130830H830711--M6M6M6642710522800130265040x30114,570--801142x2x20 659,08 €
21250-01-040X500avec palierfiletage à droite2001801240H8409156,511M8M8M87531,51260350018038604616090381321201604x4x32 648,92 €
21250-01-040X800avec palierfiletage à droite5001801240H8409156,511M8M8M87531,51260380018038604616090381321201604x4x32 712,48 €
21250-01-040X1000avec palierfiletage à droite7001801240H8409156,511M8M8M87531,512603100018038604616090381321201604x4x32 754,84 €
21250-01-140X500avec roulement à billesfiletage à droite2001801240H8409156,511M8M8M87531,51260350018038604616090381321201604x4x32 679,61 €
21250-01-140X800avec roulement à billesfiletage à droite5001801240H8409156,511M8M8M87531,51260380018038604616090381321201604x4x32 743,17 €
21250-01-140X1000avec roulement à billesfiletage à droite7001801240H8409156,511M8M8M87531,512603100018038604616090381321201604x4x32 785,56 €

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40