FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps en aluminium.
Tube de précision en acier nickelé.
Broche à filet trapézoïdal en acier.
Nota
Les unités linéaires à double tube peuvent être actionnées manuellement ou électriquement. Grâce à leur cycle de travail court, ces unités peuvent être réglées plusieurs fois par jour avec une faible vitesse et une grande stabilité. Réglage possible en largeur, en longueur et en hauteur.
Données techniques
Temps de fonctionnement : S3, 30 % (pour 60 min.)

Plage de température
Plage de température 0 °C jusqu'à +60 °C
Sur demande
D’autres longueurs.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem