norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier 1.0503 (C45).Finition :Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Nota :Jusqu'à 70 dents avec un moyeu, à partir de 72 dents sans moyeu. Les engrenages possèdent un point de centrage ou sont pré-percés.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22400_B Engrenage en acier, module 1,5, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme B, sans épaulement 163 kB

Dessins

Engrenage en acier, module 1,5, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme B, sans épaulement

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Nombre de
dents
DD1D2
max.
BCAOAcc.PrixCommander
22400-0215170072B721111082017 40,37 €
22400-0215170075B75115,5112,52017 42,50 €
22400-0215170076B761171142017 40,92 €
22400-0215170080B801231202017 43,67 €
22400-0215170085B85130,5127,52017 50,75 €
22400-0215170090B901381352017 55,66 €
22400-0215170095B95145,5142,52017 53,38 €
22400-0215170100B1001531502017 59,39 €
22400-0215170110B1101681652017 59,96 €
22400-0215170114B1141741712017 66,47 €
22400-0215170120B1201831802017 70,36 €
22400-0215170127B127193,5190,52017 79,31 €