norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier 1.0503 (C45).Finition :Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Nota :Jusqu'à 70 dents avec un moyeu, à partir de 72 dents sans moyeu. Les engrenages possèdent un point de centrage ou sont pré-percés.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22400_A Engrenage en acier, module 1, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme A, avec épaulement 247 kB

Dessins

Engrenage en acier, module 1, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme A, avec épaulement

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Nombre de
dents
DD1D2
max.
D3BLCAOAcc.PrixCommander
22400-0110150012A121412-91525 3,67 €
22400-0110150013A131513-101525 3,85 €
22400-0110150014A141614-111525 3,85 €
22400-0110150015A151715-121525 4,22 €
22400-0110150016A161816-131525 4,39 €
22400-0110150017A171917-141525 5,08 €
22400-0110150018A1820188151525 5,48 €
22400-0110150019A1921198151525 5,88 €
22400-0110150020A2022208161525 5,96 €
22400-0110150021A2123218161525 6,54 €
22400-0110150022A2224228161525 6,45 €
22400-0110150023A2325238181525 6,22 €
22400-0110150024A24262410201525 7,24 €
22400-0110150025A25272510201525 6,30 €
22400-0110150026A26282610201525 6,54 €
22400-0110150027A27292710201525 8,35 €
22400-0110150028A28302810201525 8,36 €
22400-0110150029A29312910201525 8,84 €
22400-0110150030A30323010201525 7,33 €
22400-0110150031A31333110251525 7,60 €
22400-0110150032A32343210251525 7,74 €
22400-0110150033A33353310251525 8,73 €
22400-0110150034A34363410251525 9,28 €
22400-0110150035A35373510251525 9,28 €
22400-0110150036A36383610251525 9,67 €
22400-0110150037A37393710251525 9,95 €
22400-0110150038A38403810251525 9,95 €
22400-0110150039A39413910251525 10,63 €
22400-0110150040A40424010251525 10,18 €
22400-0110150041A41434110301525 10,32 €
22400-0110150042A42444210301525 10,25 €
22400-0110150043A43454310301525 11,78 €
22400-0110150044A44464410301525 10,75 €
22400-0110150045A45474510301525 11,10 €
22400-0110150046A46484610301525 11,78 €
22400-0110150047A47494710301525 12,52 €
22400-0110150048A48504810301525 12,61 €
22400-0110150049A49514910301525 13,75 €
22400-0110150050A50525012301525 14,10 €
22400-0110150051A51535112401525 15,34 €
22400-0110150052A52545212401525 15,34 €
22400-0110150053A53555312401525 16,21 €
22400-0110150054A54565412401525 17,07 €
22400-0110150055A55575512401525 17,19 €
22400-0110150056A56585612401525 17,19 €
22400-0110150057A57595712401525 17,44 €
22400-0110150058A58605812401525 17,68 €
22400-0110150059A59615912401525 18,04 €
22400-0110150060A60626012401525 17,85 €
22400-0110150061A61636112501525 19,40 €
22400-0110150062A62646212501525 19,63 €
22400-0110150063A63656312501525 19,89 €
22400-0110150064A64666412501525 21,24 €
22400-0110150065A65676512501525 21,73 €
22400-0110150066A66686612501525 21,86 €
22400-0110150067A67696712501525 21,86 €
22400-0110150068A68706812501525 21,14 €
22400-0110150069A69716912501525 22,35 €
22400-0110150070A70727012501525 23,69 €