norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier 1.0503 (C45).Finition :Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Nota :Jusqu'à 60 dents avec moyeu, à partir de 65 dents sans moyeu.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22400_A Engrenage en acier, module 2,5, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme A, avec épaulement 215 kB

Dessins

Engrenage en acier, module 2,5, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme A, avec épaulement

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeNombre de
dents
DD1D2
max.
D3BLCAOAcc.PrixCommander
22400-0125250012A12353010222545 13,10 €
22400-0125250013A1337,532,510252545 14,00 €
22400-0125250014A14403510282545 14,58 €
22400-0125250015A1542,537,510302545 14,71 €
22400-0125250016A16454012322545 14,40 €
22400-0125250017A1747,542,512352545 16,44 €
22400-0125250018A18504512352545 14,05 €
22400-0125250019A1952,547,512352545 20,01 €
22400-0125250020A20555012402545 13,56 €
22400-0125250021A2157,552,514402545 21,26 €
22400-0125250022A22605514452545 20,42 €
22400-0125250023A2362,557,514452545 19,09 €
22400-0125250024A24656014452545 20,14 €
22400-0125250025A2567,562,514502545 24,33 €
22400-0125250026A26706514502545 30,21 €
22400-0125250027A2772,567,514502545 28,98 €
22400-0125250028A28757014502545 27,21 €
22400-0125250029A2977,572,514502545 24,87 €
22400-0125250030A30807514552545 26,20 €
22400-0125250031A3182,577,520552545 26,44 €
22400-0125250032A32858020552545 28,26 €
22400-0125250033A3387,582,520552545 29,96 €
22400-0125250034A34908520552545 32,17 €
22400-0125250035A3592,587,520602545 34,55 €
22400-0125250036A36959020602545 37,40 €
22400-0125250037A3797,592,520602545 38,80 €
22400-0125250038A381009520602545 41,98 €
22400-0125250039A39102,597,520602545 42,25 €
22400-0125250040A4010510020702545 44,04 €
22400-0125250041A41107,5102,520702545 46,04 €
22400-0125250042A4211010520702545 46,04 €
22400-0125250043A43112,5107,520702545 46,97 €
22400-0125250044A4411511020702545 45,29 €
22400-0125250045A45117,5112,520702545 47,07 €
22400-0125250046A4612011520702545 57,55 €
22400-0125250047A47122,5117,520802545 49,38 €
22400-0125250048A4812512020802545 49,02 €
22400-0125250049A49127,5122,520802545 55,72 €
22400-0125250050A5013012520802545 60,10 €
22400-0125250051A51132,5127,520802545 73,33 €
22400-0125250052A5213513020902545 74,56 €
22400-0125250053A53137,5132,520902545 75,62 €
22400-0125250054A5414013520902545 78,08 €
22400-0125250055A55142,5137,520902545 81,44 €
22400-0125250056A56145140201002545 82,92 €
22400-0125250057A57147,5142,5201002545 73,80 €
22400-0125250058A58150145201002545 63,03 €
22400-0125250059A59152,5147,5201002545 66,74 €
22400-0125250060A60155150201002545 68,22 €