norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier 1.0503 (C45).Finition :Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Nota :Jusqu'à 70 dents avec un moyeu, à partir de 72 dents sans moyeu. Les engrenages possèdent un point de centrage ou sont pré-percés.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22400_A Engrenage en acier, module 2, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme A, avec épaulement 236 kB

Dessins

Engrenage en acier, module 2, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme A, avec épaulement

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Nombre de
dents
DD1D2
max.
D3BLCAOAcc.PrixCommander
22400-0120200012A12282410182035 7,55 €
22400-0120200013A13302610202035 8,75 €
22400-0120200014A14322810222035 10,19 €
22400-0120200015A15343010242035 10,03 €
22400-0120200016A16363210252035 10,99 €
22400-0120200017A17383410252035 12,42 €
22400-0120200018A18403610252035 12,31 €
22400-0120200019A19423810252035 13,08 €
22400-0120200020A20444010302035 13,21 €
22400-0120200021A21464212302035 15,22 €
22400-0120200022A22484412302035 15,34 €
22400-0120200023A23504612302035 15,55 €
22400-0120200024A24524812352035 16,44 €
22400-0120200025A25545012352035 16,68 €
22400-0120200026A26565212402035 17,24 €
22400-0120200027A27585412402035 17,46 €
22400-0120200028A28605612402035 18,16 €
22400-0120200029A29625814402035 18,12 €
22400-0120200030A30646014402035 18,60 €
22400-0120200031A31666214452035 19,42 €
22400-0120200032A32686414452035 21,29 €
22400-0120200033A33706614452035 21,62 €
22400-0120200034A34726814452035 21,83 €
22400-0120200035A35747014452035 23,74 €
22400-0120200036A36767214452035 23,20 €
22400-0120200037A37787414502035 28,48 €
22400-0120200038A38807614502035 28,48 €
22400-0120200039A39827814502035 29,03 €
22400-0120200040A40848014502035 28,49 €
22400-0120200041A41868220552035 30,79 €
22400-0120200042A42888420552035 31,65 €
22400-0120200043A43908620552035 32,20 €
22400-0120200044A44928820602035 33,51 €
22400-0120200045A45949020602035 33,74 €
22400-0120200046A46969220602035 35,90 €
22400-0120200047A47989420702035 33,89 €
22400-0120200048A481009620702035 38,10 €
22400-0120200049A491029820702035 38,50 €
22400-0120200050A5010410020702035 41,74 €
22400-0120200051A5110610220702035 42,59 €
22400-0120200052A5210810420702035 44,30 €
22400-0120200053A5311010620702035 46,03 €
22400-0120200054A5411210820702035 47,45 €
22400-0120200055A5511411020702035 43,87 €
22400-0120200056A5611611220702035 47,56 €
22400-0120200057A5711811420702035 49,02 €
22400-0120200058A5812011620702035 50,68 €
22400-0120200059A5912211820702035 51,90 €
22400-0120200060A6012412020702035 50,41 €
22400-0120200061A6112612220802035 51,52 €
22400-0120200062A6212812420802035 56,49 €
22400-0120200063A6313012620802035 55,05 €
22400-0120200064A6413212820802035 59,26 €
22400-0120200065A6513413020802035 61,96 €
22400-0120200066A6613613220802035 62,95 €
22400-0120200067A6713813420802035 63,51 €
22400-0120200068A6814013620802035 63,77 €
22400-0120200069A6914213820802035 63,77 €
22400-0120200070A7014414020802035 63,84 €