norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier 1.0503 (C45).Finition :Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Nota :Jusqu'à 70 dents avec un moyeu, à partir de 72 dents sans moyeu. Les engrenages possèdent un point de centrage ou sont pré-percés.Caractéristiques  :
RoHS

Dessins

Engrenage en acier, module 2, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme A, sans épaulement

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Nombre de
dents
DD1D2BCAOAcc.PrixCommander
22400-0220200072B721481441620 47,46 €
22400-0220200075B751541502020 55,52 €
22400-0220200076B761561522020 55,85 €
22400-0220200080B801641602020 65,61 €
22400-0220200085B851741702020 68,66 €
22400-0220200090B901841802020 69,90 €
22400-0220200095B951941902020 70,54 €
22400-0220200100B1002042002020 80,24 €
22400-0220200110B1102242202020 94,61 €
22400-0220200114B1142322282020 98,66 €
22400-0220200120B1202442402020 105,70 €
22400-0220200127B1272582542020 105,70 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40