Engrenage conique en acier, rapport 1:1 Denture droite fraisée, angle de pression 20°
22430

Engrenage conique en acier, rapport 1:1 Denture droite fraisée,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier 1.0503 (C45).Finition :Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Angle axial = 90°.
Remarques concernant la commande :Les pignons coniques sont livrés à l'unité. Pour obtenir un engrenage conique, veuillez commander également la roue antagoniste indiquée dans le tableau.Sur demande :Pignons coniques avec alésage et rainure de clavette.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 22430 Engrenage conique en acier, rapport 1:1 Denture droite fraisée, angle de pression 20° 190 kB

Dessins

Engrenage conique en acier, rapport 1:1 Denture droite fraisée, angle de pression 20°

Sélection/filtre d'articles

RéférenceRapport de
transmission
ModuleNombre de
dents
ABDD1D2D3LL1Roue antagoniste
adaptée
CAOAcc.PrixCommander
22430-0101100161:111616417,41613,3411,26,722430-010110016 14,34 €
22430-0101100191:111918420,41915,3411,86,622430-010110019 14,73 €
22430-0101100221:1122204,723,42216,3512,86,122430-010110022 16,49 €
22430-0101100261:1126225,527,42620,3513,3722430-010110026 18,41 €
22430-0101100301:1130266,431,43020,3516822430-010110030 21,25 €
22430-0151100161:11,51626626,12420,3818,912,222430-015110016 15,78 €
22430-0151100191:11,51930730,628,520,3821,311,622430-015110019 17,55 €
22430-0151100221:11,522337,535,13325,3822,512,722430-015110022 19,92 €
22430-0151100261:11,526368,541,13928,3823,21222430-015110026 23,00 €
22430-0151100301:11,530421047,145301227,212,122430-015110030 28,92 €
22430-0201100161:121633834,83225,3823,513,622430-020110016 18,65 €
22430-0201100191:121936940,83825,3824,21222430-020110019 22,73 €
22430-0201100221:1222421046,84430,31027,91422430-020110022 26,91 €
22430-0201100261:1226481254,85235,31231,413,722430-020110026 40,36 €
22430-0201100301:1230541362,86040,31234,11722430-020110030 48,78 €
22430-0251100161:12,516401043,54030,31228,115,222430-025110016 28,27 €
22430-0251100191:12,51942115147,535,31227,11322430-025110019 36,45 €
22430-0251100221:12,522481258,55545,31230,115,722430-025110022 39,03 €
22430-0251100261:12,526541568,56545,31533,21622430-025110026 45,47 €
22430-0251100301:12,530641678,57550,315392022430-025110030 56,06 €
22430-0301100161:1316461252,24840,31231,718,122430-030110016 33,11 €
22430-0301100191:1319541361,25740,3143617,122430-030110019 37,87 €
22430-0301100221:1322581570,26650,31536,917,122430-030110022 42,64 €
22430-0301100261:1326641782,27850,31538,41822430-030110026 54,15 €
22430-0301100301:1330741994,29060,32043,82222430-030110030 59,91 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40