Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium.
Flasques de guidage en acier.
Finition :Aluminium, naturel.
Rondelles de bordure zinguées.
Nota :Profil T standard conforme DIN 7721 T2 avec une division métrique (denture en forme de trapèze). Au moins une roue dentée doit comporter des flasques de guidage. Les roues dentées comportent un trou de centrage ou sont pré-percées.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 22002_5 Roues dentées profil T5 176 kB

Dessins

Roues dentées profil T5

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
pour une largeur de courroie de 10 mm
Référence
pour une largeur de courroie de 16 mm
Référence
pour une largeur de courroie de 25 mm
FormeNombre de
dents
DD1D2
max.
D3D4BLFiltre
22002-05101022002-05161022002-052510A1015,928515,0519,515/21/3021/27/36
22002-05101222002-05161222002-052512A1219,0110618,252315/21/3021/27/36
22002-05101422002-05161422002-052514A1422,2913821,452515/21/3021/27/36
22002-05101522002-05161522002-052515A1523,88161023,052815/21/3021/27/36
22002-05101622002-05161622002-052516A1625,47181124,63215/21/3021/27/36
22002-05101822002-05161822002-052518A1828,65201227,83015/21/3021/27/36
22002-05101922002-05161922002-052519A1930,25221229,43615/21/3021/27/36
22002-05102022002-05162022002-052520A2031,832314313615/21/3021/27/36
22002-05102222002-05162222002-052522A2235,12241534,253815/21/3021/27/36
22002-05102422002-05162422002-052524A2438,21261537,44215/21/3021/27/36
22002-05102522002-05162522002-052525A2539,82615394415/21/3021/27/36
22002-05102622002-05162622002-052526A2641,47261640,64415/21/3021/27/36
22002-05102722002-05162722002-052527A2742,98301842,24815/21/3021/27/36
22002-05102822002-05162822002-052528A2844,62321843,754815/21/3021/27/36
22002-05103022002-05163022002-052530A3047,76341846,955115/21/3021/27/36
22002-05103222002-05163222002-052532A3250,94382250,15415/21/3021/27/36
22002-05103622002-05163622002-052536A3657,31382256,456315/21/3021/27/36
22002-05104022002-05164022002-052540A4063,66402362,856615/21/3021/27/36
22002-05104222002-05164222002-052542A4266,874024667115/21/3021/27/36
22002-05104422002-05164422002-052544B4470,07452669,2-15/21/3021/27/36
22002-05104822002-05164822002-052548B4876,42502875,55-15/21/3021/27/36
22002-05106022002-05166022002-052560B6095,52653594,65-15/21/3021/27/36

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Exemple d’utilisation
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40