norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Phosphaté.Nota :Profil HTD standard avec division métrique (denture semi-circulaire). Au moins une roue dentée doit comporter des flasques de guidage. Les roues dentées comportent un trou de centrage ou sont pré-percées.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22004_25mm Roues dentées profil HTD 5M, pour une largeur de courroie de 25 mm 181 kB

Dessins

Roues dentées profil HTD 5M, pour une largeur de courroie de 25 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps de base
Nombre de
dents
DD1
max.
D2
max.
D3D4
max.
BLCAOAcc.PrixCommander
22004-052512Aacier1219,113617,96233036 6,72 €
22004-052514Aacier1422,2814621,14253036 7,56 €
22004-052515Aacier1523,8716622,73283036 7,79 €
22004-052516Aacier1625,4716,5624,32283036 7,87 €
22004-052518Aacier1828,6520627,51323036 8,40 €
22004-052520Aacier2031,8323630,69363036 8,64 €
22004-052521Aacier2133,4224632,28383038 9,67 €
22004-052522Aacier2235,0125,5633,87393038 9,83 €
22004-052524Aacier2438,1927637,06423038 10,80 €
22004-052526Aacier2641,3830640,24463038 11,83 €
22004-052528Aacier2844,5630,5643,42503038 12,54 €
22004-052530Aacier3047,7535846,61513038 13,20 €
22004-052532Aacier3250,9338849,79553038 14,90 €
22004-052536Aacier3657,338856,16623038 16,20 €
22004-052540Aacier4063,6638862,52713038 18,60 €
22004-052544Galuminium4470,0338868,89-3040 22,68 €
22004-052548Galuminium4876,3945875,25-3040 24,48 €
22004-052560Galuminium6095,4950894,35-3040 31,50 €
22004-052572Caluminium72114,59508113,45-3040 38,69 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Exemple d’utilisation
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40