norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou fonte grise.Finition :Phosphaté.Nota :Profil HTD standard avec division métrique (denture semi-circulaire). Au moins une roue dentée doit comporter des flasques de guidage. Les roues dentées comportent un trou de centrage ou sont pré-percées.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22004_20mm Roues dentées profil HTD 8M, pour une largeur de courroie de 20 mm 197 kB

Dessins

Roues dentées profil HTD 8M, pour une largeur de courroie de 20 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps de base
Nombre de
dents
DD1
max.
D2
max.
D3D4
max.
D5BLCAOAcc.PrixCommander
22004-0820018Aacier1845,84321244,4651-2838 10,08 €
22004-0820020Aacier2050,93361249,5657-2838 11,09 €
22004-0820022Aacier2256,02431254,6562-2838 11,52 €
22004-0820024Aacier2461,12491259,7467-2838 12,96 €
22004-0820026Aacier2666,21501264,8473-2838 14,14 €
22004-0820028Aacier2871,3551469,9377-2838 15,50 €
22004-0820030Aacier3076,39601475,0284-2838 16,85 €
22004-0820032Aacier3281,49641480,1288-2838 17,54 €
22004-0820034Aacier3486,58701485,2194-2838 18,43 €
22004-0820036Aacier3691,67751490,398-2838 19,72 €
22004-0820038Aacier3896,77801495,39104-2838 20,88 €
22004-0820040Aacier40101,868514100,49108-2838 22,32 €
22004-0820044Afonte grise44112,059614110,67121-2838 26,64 €
22004-0820048Afonte grise48122,2310414120,86129-2838 28,56 €
22004-0820056Bfonte grise56142,68014141,231501172838 36,30 €
22004-0820060Bfonte grise60152,798014151,421581272838 42,24 €
22004-0820064Bfonte grise64162,978014161,61681372838 42,24 €
22004-0820072Bfonte grise72183,358014181,971921582838 47,93 €
22004-0820080Efonte grise80203,729014202,35-1792838 49,30 €
22004-0820084Efonte grise84213,99014212,53-1902838 55,64 €
22004-0820090Efonte grise90229,189014227,81-2042838 55,64 €
22004-0820112Efonte grise112285,219020283,83-2602838 60,46 €
22004-0820144Efonte grise144366,699020365,32-3422838 81,12 €
22004-0820168Efonte grise168427,810020426,42-4032838 102,96 €
22004-0820192Efonte grise192488,9210020487,54-4652838 132,24 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Exemple d’utilisation
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40