norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou fonte grise.Finition :Phosphaté.Nota :Profil HTD standard avec division métrique (denture semi-circulaire). Au moins une roue dentée doit comporter des flasques de guidage. Les roues dentées comportent un trou de centrage ou sont pré-percées.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22004_30mm Roues dentées profil HTD 8M, pour une largeur de courroie de 30 mm 190 kB

Dessins

Roues dentées profil HTD 8M, pour une largeur de courroie de 30 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps de base
Nombre de
dents
DD1
max.
D2
max.
D3D4
max.
D5BLCAOAcc.PrixCommander
22004-0830018Aacier1845,84321244,4651-3848 12,24 €
22004-0830020Aacier2050,93361249,5657-3848 13,46 €
22004-0830022Aacier2256,02431254,6562-3848 14,40 €
22004-0830024Aacier2461,12491259,7467-3848 15,05 €
22004-0830026Aacier2666,21501264,8473-3848 16,42 €
22004-0830028Aacier2871,3551469,9377-3848 17,14 €
22004-0830030Aacier3076,39601475,0284-3848 19,01 €
22004-0830032Aacier3281,49641480,1288-3848 20,99 €
22004-0830034Aacier3486,58701485,2194-3848 21,58 €
22004-0830036Aacier3691,67751490,398-3848 22,78 €
22004-0830038Aacier3896,77801495,39104-3848 24,36 €
22004-0830040Aacier40101,868514100,49108-3848 25,87 €
22004-0830044Afonte grise44112,059614110,67121-3848 27,30 €
22004-0830048Afonte grise48122,2310414120,86129-3848 30,24 €
22004-0830056Bfonte grise56142,69014141,231501173848 42,05 €
22004-0830060Bfonte grise60152,799014151,421581273848 50,76 €
22004-0830064Bfonte grise64162,979014161,61681373848 50,76 €
22004-0830072Bfonte grise72183,359514181,971921583848 55,73 €
22004-0830080Efonte grise80203,7210014202,35-1793848 60,48 €
22004-0830084Efonte grise84213,910014212,53-1903848 70,96 €
22004-0830090Efonte grise90229,1810014227,81-2043848 70,96 €
22004-0830112Efonte grise112285,2110020283,83-2603848 69,17 €
22004-0830144Efonte grise144366,6910020365,32-3423848 84,72 €
22004-0830168Efonte grise168427,810020426,42-4033848 116,16 €
22004-0830192Efonte grise192488,9210020487,54-4653848 141,84 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Exemple d’utilisation
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40