norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou fonte grise.Finition :Phosphaté.Nota :Profil HTD standard avec division métrique (denture semi-circulaire). Au moins une roue dentée doit comporter des flasques de guidage. Les roues dentées comportent un trou de centrage ou sont pré-percées.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22004_50mm Roues dentées profil HTD 8M, pour une largeur de courroie de 50 mm 196 kB

Dessins

Roues dentées profil HTD 8M, pour une largeur de courroie de 50 mm
Roues dentées profil HTD 8M, pour une largeur de courroie de 50 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
Nombre de
dents
DD1
max.
D2
max.
D3D4
max.
D5BLCAOAcc.PrixCommander
22004-0850018Aacier1845,84321244,4651-6070 14,04 €
22004-0850020Aacier2050,93361249,5657-6070 14,47 €
22004-0850022Aacier2256,02431254,6562-6070 14,64 €
22004-0850024Aacier2461,12491259,7467-6070 15,46 €
22004-0850026Aacier2666,21501264,8473-6070 17,16 €
22004-0850028Aacier2871,3551469,9377-6070 19,49 €
22004-0850030Aacier3076,39601475,0284-6070 19,80 €
22004-0850032Aacier3281,49641480,1288-6070 21,90 €
22004-0850034Aacier3486,58701485,2194-6070 23,33 €
22004-0850036Aacier3691,67751490,398-6070 24,52 €
22004-0850038Aacier3896,77801495,39104-6070 26,74 €
22004-0850040Aacier40101,868514100,49108-6070 28,25 €
22004-0850044Afonte grise44112,059614110,67121-6070 32,77 €
22004-0850048Afonte grise48122,2310414120,86129-6070 36,41 €
22004-0850056Hfonte grise56142,69014141,231501176060 43,68 €
22004-0850060Hfonte grise60152,7910014151,421581276060 54,48 €
22004-0850064Hfonte grise64162,9710014161,61681376060 54,48 €
22004-0850072Hfonte grise72183,3510014181,971921586060 66,72 €
22004-0850080Ifonte grise80203,7211014202,35-1796060 65,04 €
22004-0850084Jfonte grise84213,911014212,53-1906060 74,16 €
22004-0850090Jfonte grise90229,1811014227,81-2046060 74,16 €
22004-0850112Jfonte grise112285,2111020283,83-2606060 92,64 €
22004-0850144Jfonte grise144366,6911020365,32-3426060 119,28 €
22004-0850168Jfonte grise168427,812020426,42-4036060 154,56 €
22004-0850192Jfonte grise192488,9213020487,54-4656060 194,40 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Exemple d’utilisation
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40