norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Roues dentées Profil HTD 5M, pour montage avec brides d‘arrêt Taper
22005

Roues dentées Profil HTD 5M, pour montage avec brides d‘arrêt...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou fonte grise.Finition :Phosphaté.Nota :Profil HTD standard avec une division métrique (denture semi-circulaire). Au moins une roue dentée doit comporter des flasques de guidage. Perçage conique pour brides d'arrêt Taper. Les brides d'arrêt Taper doivent être commandées séparément et sont disponibles pour différents diamètres d'arbre. Les rondelles avec perçage Taper sont équilibrées statiquement suivant ISO 1940 classe G16.Accessoires :Brides d'arrêt Taper 23200.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22005 Roues dentées Profil HTD 5M, pour montage avec brides d‘arrêt Taper 209 kB

Dessins

Roues dentées Profil HTD 5M, pour montage avec brides d‘arrêt Taper

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

FormeMatière
du corps
de base
MarquageNombre de
dents
D

D1
max.
D3D4
max.
D5BLCAOAcc.PrixCommander
22005-0515034pour une largeur de courroie de 15 mmHacierp.frette de serrage taper 10083454,11-52,9757-2222  13,22 €
22005-0515036pour une largeur de courroie de 15 mmHacierp.frette de serrage taper 11083657,3-56,1662-2222  14,26 €
22005-0515038pour une largeur de courroie de 15 mmHacierp.frette de serrage taper 11083860,48-59,3467-2222  14,83 €
22005-0515040pour une largeur de courroie de 15 mmHacierp.frette de serrage taper 11084063,66-62,5273-2222  14,98 €
22005-0515044pour une largeur de courroie de 15 mmHacierp.frette de serrage taper 11084470,03-68,8975-2222  17,14 €
22005-0515048pour une largeur de courroie de 15 mmAacierp.frette de serrage taper 12104876,396475,2584-20,525  17,75 €
22005-0515056pour une largeur de courroie de 15 mmAfonte grisep.frette de serrage taper 12105689,137087,9994-20,525  19,68 €
22005-0515064pour une largeur de courroie de 15 mmAfonte grisep.frette de serrage taper 121064101,8680100,72108-20,525  20,59 €
22005-0515072pour une largeur de courroie de 15 mmAfonte grisep.frette de serrage taper 161072114,5992113,45121-20,525  21,60 €
22005-0515080pour une largeur de courroie de 15 mmAfonte grisep.frette de serrage taper 161080127,3292126,18135-20,525  22,18 €
22005-0515090pour une largeur de courroie de 15 mmOfonte grisep.frette de serrage taper 161090143,2492142,1-12220,525  27,00 €
22005-0515112pour une largeur de courroie de 15 mmOfonte grisep.frette de serrage taper 1610112178,25110177,11-15720,525  41,70 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Exemple d’utilisation
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40