norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Roues dentées profil HTD 8M, pour montage avec brides d'arrêt Taper, pour une largeur de courroie de 30 mm
22005_30mm

Roues dentées profil HTD 8M, pour montage avec brides d'arrêt...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte grise.Finition :Phosphaté.Nota :Profil HTD standard avec une division métrique (denture semi-circulaire). Au moins une roue dentée doit comporter des flasques de guidage. Perçage conique pour brides d'arrêt Taper. Les brides d'arrêt Taper doivent être commandées séparément et sont disponibles pour différents diamètres d'arbre. Les rondelles avec perçage Taper sont équilibrées statiquement suivant ISO 1940 classe G16.Accessoires :Brides d'arrêt Taper 23200.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22005_30mm Roues dentées profil HTD 8M, pour montage avec brides d'arrêt Taper, pour une largeur de courroie de 30 mm 242 kB

Dessins

Roues dentées profil HTD 8M, pour montage avec brides d'arrêt Taper, pour une largeur de courroie de 30 mm
Roues dentées profil HTD 8M, pour montage avec brides d'arrêt Taper, pour une largeur de courroie de 30 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
MarquageNombre de
dents
DD1
max.
D3D4
max.
D5BLCAOAcc.PrixCommander
22005-0830022Dfonte grisep.frette de serrage taper 10082256,02-54,6562383822  15,30 €
22005-0830024Dfonte grisep.frette de serrage taper 11082461,12-59,7467423822  15,96 €
22005-0830026Dfonte grisep.frette de serrage taper 11082666,21-64,8473453822  16,51 €
22005-0830028Dfonte grisep.frette de serrage taper 11082871,3-69,9377523822  17,02 €
22005-0830030Hfonte grisep.frette de serrage taper 16153076,39-75,0284-3838  17,28 €
22005-0830032Hfonte grisep.frette de serrage taper 16153281,49-80,1288-3838  17,82 €
22005-0830034Hfonte grisep.frette de serrage taper 16153486,58-85,2194-3838  18,82 €
22005-0830036Hfonte grisep.frette de serrage taper 16153691,67-90,398-3838  19,44 €
22005-0830038Hfonte grisep.frette de serrage taper 16153896,77-95,39104-3838  21,24 €
22005-0830040Hfonte grisep.frette de serrage taper 161540101,86-100,49108-3838  22,43 €
22005-0830044Bfonte grisep.frette de serrage taper 201244112,05-110,67121903832  26,10 €
22005-0830048Bfonte grisep.frette de serrage taper 201248122,23-120,86129983832  28,72 €
22005-0830056Bfonte grisep.frette de serrage taper 201256142,6-141,231501183832  35,87 €
22005-0830064Ffonte grisep.frette de serrage taper 251764162,97125161,61681403845  44,53 €
22005-0830072Ffonte grisep.frette de serrage taper 251772183,35125181,971921583845  55,70 €
22005-0830080Ifonte grisep.frette de serrage taper 251780203,74125202,35-1783845  59,10 €
22005-0830090Lfonte grisep.frette de serrage taper 251790229,18125227,81-2043845  65,74 €
22005-0830112Lfonte grisep.frette de serrage taper 2517112285,21125283,83-2603845  79,92 €
22005-0830144Lfonte grisep.frette de serrage taper 2517144366,69125365,32-3413845  108,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Exemple d’utilisation
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40