norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Roues dentées profil HTD 8M, pour montage avec brides d'arrêt Taper, pour une largeur de courroie de 50 mm
22005_50mm

Roues dentées profil HTD 8M, pour montage avec brides d'arrêt...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte grise.Finition :Phosphaté.Nota :Profil HTD standard avec une division métrique (denture semi-circulaire). Au moins une roue dentée doit comporter des flasques de guidage. Perçage conique pour brides d'arrêt Taper. Les brides d'arrêt Taper doivent être commandées séparément et sont disponibles pour différents diamètres d'arbre. Les rondelles avec perçage Taper sont équilibrées statiquement suivant ISO 1940 classe G16.Accessoires :Brides d'arrêt Taper 23200.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22005_50mm Roues dentées profil HTD 8M, pour montage avec brides d'arrêt Taper, pour une largeur de courroie de 50 mm 242 kB

Dessins

Roues dentées profil HTD 8M, pour montage avec brides d'arrêt Taper, pour une largeur de courroie de 50 mm
Roues dentées profil HTD 8M, pour montage avec brides d'arrêt Taper, pour une largeur de courroie de 50 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
MarquageNombre de
dents
DD1
max.
D3D4
max.
D5BLCAOAcc.PrixCommander
22005-0850028Bfonte grisep.frette de serrage taper 11082871,3-69,9377526022  20,20 €
22005-0850030Dfonte grisep.frette de serrage taper 16153076,39-75,0284586038  21,17 €
22005-0850032Dfonte grisep.frette de serrage taper 16153281,49-80,1288606038  23,06 €
22005-0850034Dfonte grisep.frette de serrage taper 16153486,58-85,2194666038  24,43 €
22005-0850036Dfonte grisep.frette de serrage taper 16153691,67-90,398686038  26,45 €
22005-0850038Dfonte grisep.frette de serrage taper 16153896,77-95,39104756038  27,89 €
22005-0850040Bfonte grisep.frette de serrage taper 201240101,86-100,49108806032  29,90 €
22005-0850044Bfonte grisep.frette de serrage taper 201244112,05-110,67121906032  35,28 €
22005-0850048Bfonte grisep.frette de serrage taper 201248122,23-120,861291006032  36,31 €
22005-0850056Bfonte grisep.frette de serrage taper 251756142,6-141,231501206045  46,79 €
22005-0850064Efonte grisep.frette de serrage taper 251764162,97120161,61681386045  57,02 €
22005-0850072Efonte grisep.frette de serrage taper 251772183,35125181,971921586045  67,28 €
22005-0850080Gfonte grisep.frette de serrage taper 302080203,74170202,35-1786051  83,44 €
22005-0850090Gfonte grisep.frette de serrage taper 302090229,18170227,81-2046051  90,97 €
22005-0850112Nfonte grisep.frette de serrage taper 3020112285,21170283,83-2606051  116,88 €
22005-0850144Nfonte grisep.frette de serrage taper 3020144366,69170365,32-3416051  143,76 €
22005-0850168Nfonte grisep.frette de serrage taper 3020168427,8198426,42-4026051  193,44 €
22005-0850192Nfonte grisep.frette de serrage taper 3020192488,92198487,54-4626051  269,28 €
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
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Exemple d’utilisation
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40