Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyuréthane (PU) avec armature en acier.Nota :Courroie dentée avec profil en forme de trapèze conformément à la norme DIN 7721 T1. À utiliser de préférence pour les systèmes de motorisation avec une charge de flexion élevée. Utilisable avec les roues dentées de très petit diamètre. Peut être utilisé de façon générale pour les systèmes de motorisation linéaires, les transmissions de puissance faibles et les techniques de transport. Pour les courroies raccordées avec les palques de jonction, la puissance transmissible est réduite d'env. 50 %.

Tolérance de largeur : ± 0,5 mm
Tolérance d'épaisseur : ± 0,2 mm 
Sur demande :Autres longueurs.
Pour une division T5 en sections de 5 mm.
Pour une division T10 en sections de 10 mm.
Longueur de courroie maximale 100 mètres.

Dessins

Courroie dentée marchandise au mètre profil T5

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

ProfilLargeur de courroieForce dans la travée
max. N
LongueurPlaque de
jonction
adaptée
Filtre
22054-0510XT510320500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/500022012-05101
22054-0516XT516540500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/500022012-05161
22054-0525XT525900500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/500022012-05251

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Exemple d’utilisation
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40