norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyuréthane (PU) avec armature en acier.Nota :Courroie dentée sans fin avec un profil en forme de trapèze et une armature renforcée (par rapport à une rangée T) avec une division métrique. Profil de denture optimisé pour une répartition de puissance homogène et une déformation minimale de la denture sous charge. Effet de polygone réduit pour un fonctionnement des courroies plus silencieux. Les courroies dentées sont adaptées aux systèmes de motorisation, pour lesquels un certain degré de précision est nécessaire, lorsque la propreté est essentielle et en cas de contraintes chimiques.Plage de température :de - 30 °C à + 90 °CPropriétés :- sans entretien
- grande puissance de transmission
- faible dilatation des courroies
- précision de positionnement et angulaire
- très bonne résistance chimique, en particulier contre les huiles, graisses et carburants
- grande résistance à l'usure
- puissance transmissible jusqu'à 70 kW
- vitesse de rotation admissible jusqu'à 10 000 U/min
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22057_5 Courroie dentée profil AT5 122 kB
 22052 22057 Renseignements techniques concernant les courroies dentées 379 kB
 22052 22054 22057 22059 Renseignements techniques concernant les courroies dentées 85,7 kB

Dessins

Courroie dentée profil AT5

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
RéférenceProfilLargeur de courroieNombre de
dents
Longueur de
primitive
CAOAcc.PrixCommander
22057-0510X0225AT51045225 7,90 €
22057-0510X0255AT51051255 7,91 €
22057-0510X0280AT51056280 8,17 €
22057-0510X0300AT51060300 8,17 €
22057-0510X0340AT51068340 9,30 €
22057-0510X0375AT51075375 9,61 €
22057-0510X0390AT51078390 9,61 €
22057-0510X0420AT51084420 9,76 €
22057-0510X0455AT51091455 9,92 €
22057-0510X0500AT510100500 10,54 €
22057-0510X0545AT510109545 11,46 €
22057-0510X0600AT510120600 11,93 €
22057-0510X0610AT510122610 11,93 €
22057-0510X0660AT510132660 12,05 €
22057-0510X0720AT510144720 13,02 €
22057-0510X0750AT510150750 13,64 €
22057-0510X0780AT510156780 13,78 €
22057-0510X0825AT510165825 13,95 €
22057-0510X0975AT510195975 15,51 €
22057-0510X1050AT5102101050 16,74 €
22057-0510X1125AT5102251125 17,37 €
22057-0510X1500AT5103001500 22,47 €
22057-0516X0225AT51645225 12,71 €
22057-0516X0255AT51651255 13,18 €
22057-0516X0280AT51656280 13,78 €
22057-0516X0300AT51660300 13,39 €
22057-0516X0340AT51668340 14,01 €
22057-0516X0375AT51675375 14,72 €
22057-0516X0390AT51678390 14,87 €
22057-0516X0420AT51684420 14,57 €
22057-0516X0455AT51691455 15,98 €
22057-0516X0500AT516100500 16,17 €
22057-0516X0545AT516109545 18,29 €
22057-0516X0600AT516120600 18,91 €
22057-0516X0610AT516122610 18,91 €
22057-0516X0660AT516132660 20,00 €
22057-0516X0720AT516144720 20,93 €
22057-0516X0750AT516150750 21,39 €
22057-0516X0780AT516156780 21,70 €
22057-0516X0825AT516165825 21,86 €
22057-0516X0975AT516195975 23,85 €
22057-0516X1050AT5162101050 26,65 €
22057-0516X1125AT5162251125 27,90 €
22057-0516X1500AT5163001500 34,06 €
22057-0525X0225AT52545225 19,53 €
22057-0525X0255AT52551255 20,79 €
22057-0525X0280AT52556280 21,25 €
22057-0525X0300AT52560300 21,39 €
22057-0525X0340AT52568340 22,63 €
22057-0525X0375AT52575375 23,26 €
22057-0525X0390AT52578390 23,40 €
22057-0525X0420AT52584420 22,90 €
22057-0525X0455AT52591455 24,64 €
22057-0525X0500AT525100500 26,04 €
22057-0525X0545AT525109545 28,21 €
22057-0525X0600AT525120600 29,45 €
22057-0525X0610AT525122610 29,61 €
22057-0525X0660AT525132660 31,32 €
22057-0525X0720AT525144720 31,07 €
22057-0525X0750AT525150750 33,32 €
22057-0525X0780AT525156780 34,11 €
22057-0525X0825AT525165825 34,25 €
22057-0525X0975AT525195975 38,59 €
22057-0525X1050AT5252101050 41,53 €
22057-0525X1125AT5252251125 43,39 €
22057-0525X1500AT5253001500 55,50 €

Autres articles de cette catégorie
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
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Exemple d’utilisation
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40