norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyuréthane (PU) avec armature en acier.Nota :Courroie dentée sans fin avec un profil en forme de trapèze et une armature renforcée (par rapport à une rangée T) avec une division métrique. Profil de denture optimisé pour une répartition de puissance homogène et une déformation minimale de la denture sous charge. Effet de polygone réduit pour un fonctionnement des courroies plus silencieux. Les courroies dentées sont adaptées aux systèmes de motorisation, pour lesquels un certain degré de précision est nécessaire, lorsque la propreté est essentielle et en cas de contraintes chimiques.Plage de température :de - 30 °C à + 90 °CPropriétés :- sans entretien
- grande puissance de transmission
- faible dilatation des courroies
- précision de positionnement et angulaire
- très bonne résistance chimique, en particulier contre les huiles, graisses et carburants
- grande résistance à l'usure
- puissance transmissible jusqu'à 70 kW
- vitesse de rotation admissible jusqu'à 10 000 U/min
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22057_5 Courroie dentée profil AT5 122 kB
 22052 22057 Renseignements techniques concernant les courroies dentées 379 kB
 22052 22054 22057 22059 Renseignements techniques concernant les courroies dentées 85,7 kB

Dessins

Courroie dentée profil AT5

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
RéférenceProfilLargeur de courroieNombre de
dents
Longueur de
primitive
CAOAcc.PrixCommander
22057-0510X0225-1045225 7,90 €
22057-0510X0255-1051255 7,91 €
22057-0510X0280-1056280 8,17 €
22057-0510X0300-1060300 8,17 €
22057-0510X0340-1068340 9,30 €
22057-0510X0375-1075375 9,61 €
22057-0510X0390-1078390 9,61 €
22057-0510X0420-1084420 9,76 €
22057-0510X0455-1091455 9,92 €
22057-0510X0500-10100500 10,54 €
22057-0510X0545-10109545 11,46 €
22057-0510X0600-10120600 11,93 €
22057-0510X0610-10122610 11,93 €
22057-0510X0660-10132660 12,05 €
22057-0510X0720-10144720 13,02 €
22057-0510X0750-10150750 13,64 €
22057-0510X0780-10156780 13,78 €
22057-0510X0825-10165825 13,95 €
22057-0510X0975-10195975 15,51 €
22057-0510X1050-102101050 16,74 €
22057-0510X1125-102251125 17,37 €
22057-0510X1500-103001500 22,47 €
22057-0516X0225-1645225 12,71 €
22057-0516X0255-1651255 13,18 €
22057-0516X0280-1656280 13,78 €
22057-0516X0300-1660300 13,39 €
22057-0516X0340-1668340 14,01 €
22057-0516X0375-1675375 14,72 €
22057-0516X0390-1678390 14,87 €
22057-0516X0420-1684420 14,57 €
22057-0516X0455-1691455 15,98 €
22057-0516X0500-16100500 16,17 €
22057-0516X0545-16109545 18,29 €
22057-0516X0600-16120600 18,91 €
22057-0516X0610-16122610 18,91 €
22057-0516X0660-16132660 20,00 €
22057-0516X0720-16144720 20,93 €
22057-0516X0750-16150750 21,39 €
22057-0516X0780-16156780 21,70 €
22057-0516X0825-16165825 21,86 €
22057-0516X0975-16195975 23,85 €
22057-0516X1050-162101050 26,65 €
22057-0516X1125-162251125 27,90 €
22057-0516X1500-163001500 34,06 €
22057-0525X0225-2545225 19,53 €
22057-0525X0255-2551255 20,79 €
22057-0525X0280-2556280 21,25 €
22057-0525X0300-2560300 21,39 €
22057-0525X0340-2568340 22,63 €
22057-0525X0375-2575375 23,26 €
22057-0525X0390-2578390 23,40 €
22057-0525X0420-2584420 22,90 €
22057-0525X0455-2591455 24,64 €
22057-0525X0500-25100500 26,04 €
22057-0525X0545-25109545 28,21 €
22057-0525X0600-25120600 29,45 €
22057-0525X0610-25122610 29,61 €
22057-0525X0660-25132660 31,32 €
22057-0525X0720-25144720 31,07 €
22057-0525X0750-25150750 33,32 €
22057-0525X0780-25156780 34,11 €
22057-0525X0825-25165825 34,25 €
22057-0525X0975-25195975 38,59 €
22057-0525X1050-252101050 41,53 €
22057-0525X1125-252251125 43,39 €
22057-0525X1500-253001500 55,50 €

Autres articles de cette catégorie
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
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Exemple d’utilisation
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40