norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyuréthane (PU) avec armature en acier.Nota :Courroie dentée sans fin avec un profil en forme de trapèze et une armature renforcée (par rapport à une rangée T) avec une division métrique. Profil de denture optimisé pour une répartition de puissance homogène et une déformation minimale de la denture sous charge. Effet de polygone réduit pour un fonctionnement des courroies plus silencieux. Les courroies dentées sont adaptées aux systèmes de motorisation, pour lesquels un certain degré de précision est nécessaire, lorsque la propreté est essentielle et en cas de contraintes chimiques.Plage de température :de - 30 °C à + 90 °CPropriétés :- sans entretien
- grande puissance de transmission
- faible dilatation des courroies
- précision de positionnement et angulaire
- très bonne résistance chimique, en particulier contre les huiles, graisses et carburants
- grande résistance à l'usure
- puissance transmissible jusqu'à 70 kW
- vitesse de rotation admissible jusqu'à 10 000 U/min
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22057_5 Courroie dentée profil AT5 123 kB
 22052 22057 Renseignements techniques concernant les courroies dentées 379 kB
 22052 22054 22057 22059 Renseignements techniques concernant les courroies dentées 85,7 kB

Dessins

Courroie dentée profil AT5

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
Largeur de courroie 10
Référence
Largeur de courroie 16
Référence
Largeur de courroie 25
Nombre
de dents
Longueur de
primitive
Filtre
22057-0510X022522057-0516X022522057-0525X022545225
22057-0510X025522057-0516X025522057-0525X025551255
22057-0510X028022057-0516X028022057-0525X028056280
22057-0510X030022057-0516X030022057-0525X030060300
22057-0510X034022057-0516X034022057-0525X034068340
22057-0510X037522057-0516X037522057-0525X037575375
22057-0510X039022057-0516X039022057-0525X039078390
22057-0510X042022057-0516X042022057-0525X042084420
22057-0510X045522057-0516X045522057-0525X045591455
22057-0510X050022057-0516X050022057-0525X0500100500
22057-0510X054522057-0516X054522057-0525X0545109545
22057-0510X060022057-0516X060022057-0525X0600120600
22057-0510X061022057-0516X061022057-0525X0610122610
22057-0510X066022057-0516X066022057-0525X0660132660
22057-0510X072022057-0516X072022057-0525X0720144720
22057-0510X075022057-0516X075022057-0525X0750150750
22057-0510X078022057-0516X078022057-0525X0780156780
22057-0510X082522057-0516X082522057-0525X0825165825
22057-0510X097522057-0516X097522057-0525X0975195975
22057-0510X105022057-0516X105022057-0525X10502101050
22057-0510X112522057-0516X112522057-0525X11252251125
22057-0510X150022057-0516X150022057-0525X15003001500

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Exemple d’utilisation
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40