|
|
23000Accouplement à soufflet métallique moyeu à serrage radial |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Moyeu en aluminium, soufflet en acier inoxydable.Finition :Naturel.Nota :Le serrage radial facilite le montage dans des espaces réduits. Serrer les vis au couple prescrit.Plage de température :-40 °C jusqu’à +200 °C.Montage :Pour relier l’arbre à l’alésage de l’accouplement, choisir un ajustement compris entre 0.01 et 0.04 mm. Exemple : Arbre Ø 28 k6 Alésage Ø 28 F6. Les diamètres inférieurs à D min. sont réalisables, toutefois le couple nominal n’est plus garanti. Le montage et le démontage doivent être très soigneux pour éviter la dégradation du soufflet qui endommagerait l’accouplement.Sur demande :Les cotes d’alésage des moyeux D1 et D2 souhaitées, avec la classe/ plage de tolérance correspondante à D1 et D2 séparément.Indication de dessin :1) EASY - Clamp-Système de taille 20 Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence | Taille | Couple nominal Nm | Moment d'inertie (10⁻³ kgm²) | Résistance à la torsion Nm/arcmin | Déport maximal axial ± | Déport maximal latéral | Force de ressort axiale N/mm | Force de ressort latérale N/mm | Couple de serrage des vis Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
23000-001 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,09 | 0,3 | 0,2 | 21 | 26 | 1 |  | | 81,65 € | | 23000-004 | 4 | 4 | 0,003 | 0,46 | 0,4 | 0,2 | 35 | 65 | 2 |  | | 105,44 € | | 23000-007 | 7 | 7 | 0,014 | 1,1 | 0,6 | 0,25 | 45 | 60 | 4 |  | | 145,21 € | | 23000-012 | 12 | 12 | 0,03 | 2,05 | 0,7 | 0,25 | 40 | 70 | 7 |  | | 224,89 € | | 23000-020 | 20 | 20 | 0,14 | 5,2 | 0,8 | 0,25 | 51 | 190 | 14 |  | | 250,97 € | | 23000-060 | 60 | 60 | 0,29 | 8,7 | 0,9 | 0,3 | 49 | 260 | 35 |  | | 285,19 € | | 23000-170 | 170 | 170 | 0,83 | 17,5 | 1 | 0,3 | 80 | 470 | 65 |  | | 405,80 € | | 23000-400 | 400 | 400 | 2,42 | 47,1 | 1 | 0,3 | 100 | 640 | 115 |  | | 431,85 € | | 23000-600 | 600 | 600 | 4,7 | 66,9 | 1 | 0,3 | 100 | 980 | 200 |  | | 707,85 € | |
Référence | D1/D2 avant-trou | D1/D2 min. | D1/D2 max. | D4 | A | C (DIN 912-10.9) | L | L1 | L2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
23000-001 | 3 | 3 | 6 | 16,5 | 4,6 | M2,5 | 31,5 | 13,5 | 3,3 |  | | 81,65 € | | 23000-004 | 4 | 5 | 10 | 24,5 | 7,5 | M3 | 43,5 | 17,5 | 4,4 |  | | 105,44 € | | 23000-007 | 5 | 6 | 17 | 34 | 11 | M4 | 57 | 29 | 5 |  | | 145,21 € | | 23000-012 | 5 | 6 | 19 | 39,5 | 13 | M5 | 62 | 29 | 6 |  | | 224,89 € | | 23000-020 | 7 | 9 | 30 | 56 | 19 | M6 | 70 | 30 | 7,5 |  | | 250,97 € | | 23000-060 | 12 | 18 | 34 | 66 | 22 | M8 | 77 | 33 | 8,5 |  | | 285,19 € | | 23000-170 | 15 | 22 | 43 | 82 | 28,5 | M10 | 92 | 40 | 10,5 |  | | 405,80 € | | 23000-400 | 24 | 34 | 55 | 101 | 35 | M12 | 106 | 48 | 12 |  | | 431,85 € | | 23000-600 | 31 | 35 | 70 | 122 | 43,5 | M14 | 120 | 52 | 13,5 |  | | 707,85 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|