norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Moyeu en aluminium.
Soufflet en inox.
Finition :Poli.Nota :Accouplements à soufflet métallique avec grande résistance à la torsion. Le soufflet métallique permet de compenser le désalignement axial, radial et angulaire de l'arbre en cas de forces de rappel faibles. Avec moyeux de serrage pour la fixation de l'arbre.

Ils sont privilégiés lorsqu'une transmission précise de la position et du mouvement est nécessaire, comme par exemple pour les servomoteurs dans les machines-outils, les machines d'emballage, les machines d'usinage du bois ou encore dans la technique d'automatisation.
Plage de température :-30 °C jusqu’à +120 °C.Montage :Les accouplements à soufflet métallique présentent un ajustement H7. Le jeu d'ajustement recommandé est de 0,02 mm - 0,05 mm. Ce jeu d'ajustement et le graissage des tourillons d'arbre facilitent le montage et le démontage.

Lors du montage et du démontage, la déformation du soufflet métallique ne doit pas dépasser le triple des valeurs de déplacement admissibles indiquées dans le catalogue. Évitez toute application de force.
Sur demande :Alésages souhaités pour les moyeux D1 et D2 à indiquer séparément avec classe ou plage de tolérance.
Rainure de clavette selon DIN 6885. Veuillez tenir compte du plus grand alésage possible pour la rainure de clavette.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23001-03 Accouplements à soufflet métallique forme courte avec moyeux de serrage 248 kB

Dessins

Accouplements à soufflet métallique forme courte
avec moyeux de serrage

Sélection/filtre d'articles

Référence

TailleCouple
max.
Nm
Moment d'inertie
(gm²)
Résistance à la torsion
(10⁻³ Nm/rad)
Rigidité du ressort
radiale
(N/mm)
Rigidité du ressort
axiale
(N/mm)
CAOAcc.PrixCommander
23001-03-018058101018180,032020550 92,67 €
23001-03-018058111118180,032020550 92,67 €
23001-03-018058121218180,032020550 92,67 €
23001-03-018058141418180,032020550 92,67 €
23001-03-018058191918180,032020550 92,67 €
23001-03-018058242418180,032020550 92,67 €
23001-03-018058252518180,032020550 92,67 €
23001-03-030058101030300,133872050 111,53 €
23001-03-030058111130300,133872050 111,53 €
23001-03-030058121230300,133872050 111,53 €
23001-03-030058141430300,133872050 111,53 €
23001-03-030058191930300,133872050 111,53 €
23001-03-030058242430300,133872050 111,53 €
23001-03-030058252530300,133872050 111,53 €
23001-03-060067121260600,2875115090 131,38 €
23001-03-060067141460600,2875115090 131,38 €
23001-03-060067191960600,2875115090 131,38 €
23001-03-060067242460600,2875115090 131,38 €
23001-03-060067252560600,2875115090 131,38 €
23001-03-060067282860600,2875115090 131,38 €
23001-03-060067323260600,2875115090 131,38 €
23001-03-080078121280800,78128120080 173,19 €
23001-03-080078191980800,78128120080 173,19 €
23001-03-080078242480800,78128120080 173,19 €
23001-03-080078252580800,78128120080 173,19 €
23001-03-080078282880800,78128120080 173,19 €
23001-03-080078323280800,78128120080 173,19 €
23001-03-15007814141501500,821552020280 192,05 €
23001-03-15007819191501500,821552020280 192,05 €
23001-03-15007824241501500,821552020280 192,05 €
23001-03-15007825251501500,821552020280 192,05 €
23001-03-15007828281501500,821552020280 192,05 €
23001-03-15007832321501500,821552020280 192,05 €
23001-03-20008316162002001,191752500280 199,18 €
23001-03-20008319192002001,191752500280 199,18 €
23001-03-20008324242002001,191752500280 199,18 €
23001-03-20008325252002001,191752500280 199,18 €
23001-03-20008328282002001,191752500280 199,18 €
23001-03-20008332322002001,191752500280 199,18 €
23001-03-30009420203003002,745026300287 317,49 €
23001-03-30009424243003002,745026300287 317,49 €
23001-03-30009428283003002,745026300287 317,49 €
23001-03-30009438383003002,745026300287 317,49 €
23001-03-50010025255005004,456907790100 404,46 €
23001-03-50010038385005004,456907790100 404,46 €
23001-03-50010042425005004,456907790100 404,46 €
Référence

Désalignement max. de l'arbre
radial
(mm)
Désalignement max. de l'arbre
axial
(mm)
Décalage angulaire
max.
(°)
Vitesse
max.
tr/min
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CAOAcc.PrixCommander
23001-03-01805810100,20,51,51280017M51010 92,67 €
23001-03-01805811110,20,51,51280017M51111 92,67 €
23001-03-01805812120,20,51,51280017M51212 92,67 €
23001-03-01805814140,20,51,51280017M51414 92,67 €
23001-03-01805819190,20,51,51280017M51919 92,67 €
23001-03-01805824240,20,51,51280017M52424 92,67 €
23001-03-01805825250,20,51,51280017M52525 92,67 €
23001-03-03005810100,150,61,51030020M61010 111,53 €
23001-03-03005811110,150,61,51030020M61111 111,53 €
23001-03-03005812120,150,61,51030020M61212 111,53 €
23001-03-03005814140,150,61,51030020M61414 111,53 €
23001-03-03005819190,150,61,51030020M61919 111,53 €
23001-03-03005824240,150,61,51030020M62424 111,53 €
23001-03-03005825250,150,61,51030020M62525 111,53 €
23001-03-06006712120,150,61,5870024M81212 131,38 €
23001-03-06006714140,150,61,5870024M81414 131,38 €
23001-03-06006719190,150,61,5870024M81919 131,38 €
23001-03-06006724240,150,61,5870024M82424 131,38 €
23001-03-06006725250,150,61,5870024M82525 131,38 €
23001-03-06006728280,150,61,5870024M82828 131,38 €
23001-03-06006732320,150,61,5870024M83232 131,38 €
23001-03-08007812120,20,51,5690028M101212 173,19 €
23001-03-08007819190,20,51,5690028M101919 173,19 €
23001-03-08007824240,20,51,5690028M102424 173,19 €
23001-03-08007825250,20,51,5690028M102525 173,19 €
23001-03-08007828280,20,51,5690028M102828 173,19 €
23001-03-08007832320,20,51,5690028M103232 173,19 €
23001-03-15007814140,20,51,5690028M101414 192,05 €
23001-03-15007819190,20,51,5690028M101919 192,05 €
23001-03-15007824240,20,51,5690028M102424 192,05 €
23001-03-15007825250,20,51,5690028M102525 192,05 €
23001-03-15007828280,20,51,5690028M102828 192,05 €
23001-03-15007832320,20,51,5690028M103232 192,05 €
23001-03-20008316160,20,51,5640031M121616 199,18 €
23001-03-20008319190,20,51,5640031M121919 199,18 €
23001-03-20008324240,20,51,5640031M122424 199,18 €
23001-03-20008325250,20,51,5640031M122525 199,18 €
23001-03-20008328280,20,51,5640031M122828 199,18 €
23001-03-20008332320,20,51,5640031M123232 199,18 €
23001-03-30009420200,20,51,5600040M122020 317,49 €
23001-03-30009424240,20,51,5600040M122424 317,49 €
23001-03-30009428280,20,51,5600040M122828 317,49 €
23001-03-30009438380,20,51,5600040M123838 317,49 €
23001-03-50010025250,20,51,5500042M122525 404,46 €
23001-03-50010038380,20,51,5500042M123838 404,46 €
23001-03-50010042420,20,51,5500042M124242 404,46 €
Référence

D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
max.
avec rainure de clavette
D4LL2L3RCouple de
serrage des
vis Nm
CAOAcc.PrixCommander
23001-03-01805810101025,425,445585,517,547,48 92,67 €
23001-03-01805811111025,425,445585,517,547,48 92,67 €
23001-03-01805812121025,425,445585,517,547,48 92,67 €
23001-03-01805814141025,425,445585,517,547,48 92,67 €
23001-03-01805819191025,425,445585,517,547,48 92,67 €
23001-03-01805824241025,425,445585,517,547,48 92,67 €
23001-03-01805825251025,425,445585,517,547,48 92,67 €
23001-03-030058101010323056587,32156,415 111,53 €
23001-03-030058111110323056587,32156,415 111,53 €
23001-03-030058121210323056587,32156,415 111,53 €
23001-03-030058141410323056587,32156,415 111,53 €
23001-03-030058191910323056587,32156,415 111,53 €
23001-03-030058242410323056587,32156,415 111,53 €
23001-03-030058252510323056587,32156,415 111,53 €
23001-03-060067121212353566678,62466,240 131,38 €
23001-03-060067141412353566678,62466,240 131,38 €
23001-03-060067191912353566678,62466,240 131,38 €
23001-03-060067242412353566678,62466,240 131,38 €
23001-03-060067252512353566678,62466,240 131,38 €
23001-03-060067282812353566678,62466,240 131,38 €
23001-03-060067323212353566678,62466,240 131,38 €
23001-03-080078121212444482789,82782,984 173,19 €
23001-03-080078191912444482789,82782,984 173,19 €
23001-03-080078242412444482789,82782,984 173,19 €
23001-03-080078252512444482789,82782,984 173,19 €
23001-03-080078282812444482789,82782,984 173,19 €
23001-03-080078323212444482789,82782,984 173,19 €
23001-03-150078141414444482789,82782,984 192,05 €
23001-03-150078191914444482789,82782,984 192,05 €
23001-03-150078242414444482789,82782,984 192,05 €
23001-03-150078252514444482789,82782,984 192,05 €
23001-03-150078282814444482789,82782,984 192,05 €
23001-03-150078323214444482789,82782,984 192,05 €
23001-03-2000831616164747908310,82990,8125 199,18 €
23001-03-2000831919164747908310,82990,8125 199,18 €
23001-03-2000832424164747908310,82990,8125 199,18 €
23001-03-2000832525164747908310,82990,8125 199,18 €
23001-03-2000832828164747908310,82990,8125 199,18 €
23001-03-2000833232164747908310,82990,8125 199,18 €
23001-03-30009420202060601109411,832,5110145 317,49 €
23001-03-30009424242060601109411,832,5110145 317,49 €
23001-03-30009428282060601109411,832,5110145 317,49 €
23001-03-30009438382060601109411,832,5110145 317,49 €
23001-03-500100252525707012210013,336122145 404,46 €
23001-03-500100383825707012210013,336122145 404,46 €
23001-03-500100424225707012210013,336122145 404,46 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40