Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox 1.4305.Finition :Naturelle.Nota :Accouplement monobloc, sans jeu, sans torsion, flexible et sans entretien pour la transmission des mouvements de rotation synchronisés avec un angle. La structure fendue innovante permet d‘obtenir une flexibilité axiale, radiale et angulaire parfaite pour les petites forces de rappel. Adapté surtout pour les servomoteurs.Plage de température :-50 °C jusqu’à +150 °C.Montage :Tolérances d'arbre recommandées h7.Sur demande :Les cotes d’alésage des moyeux D1 et D2 souhaitées, avec la classe/ plage de tolérance correspondante à D1 et D2 séparément.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23010 Accouplement moyeu à serrage radial, Inox 187 kB
 Remarque technique pour accouplements 111 kB

Dessins

Accouplement moyeu à serrage radial, Inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTailleCouple nominal
Nm
Moment
d'inertie
(10⁻³ kgm²)
Résistance
à la torsion
Nm/arcmin
Déport
maximal
axial ±
Déport
maximal
latéral
Déport
maximal
angulaire
Force de
ressort axiale
N/mm
Force de
ressort latérale
N/mm
Vitesse
max.
tr/min
CAOAcc.PrixCommander
23010-20161660,00250,230,30,232594010000 30,19 €
23010-20181860,0010,20,30,29843510000 31,49 €
23010-202020120,00320,230,30,24355089500 55,11 €
23010-20222260,00240,90,30,21364509500 57,75 €
23010-202525160,007841,450,30,22859278000 63,01 €
23010-203030250,0222,470,40,34009036000 78,75 €
23010-204040360,095,820,40,366012295000 99,75 €
23010-205050730,254160,50,395016195000 125,99 €
RéférenceD1/D2
avant-trou
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2C
(DIN 912-12.9)
Couple de
serrage des
vis (Nm)
CAOAcc.PrixCommander
23010-20162,536162373,5M2,5x61 30,19 €
23010-20182,5361816,65,52,75M2,5x81 31,49 €
23010-20202,538202884M2,5x81 55,11 €
23010-20222,531022205,52,75M2,5x81 57,75 €
23010-20253,5412252884M3x102 63,01 €
23010-20305,56143040115,5M4x104 78,75 €
23010-20405,56184048115,5M5x149 99,75 €
23010-20509,510265065199,5M6x1614 125,99 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40