norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Naturel.Nota :Accouplement monobloc, sans jeu, sans torsion, flexible et sans entretien pour la transmission des mouvements de rotation synchronisés avec un angle. La structure fendue innovante permet d‘obtenir une flexibilité axiale, radiale et angulaire parfaite pour les petites forces de rappel. Adapté surtout pour les servomoteurs.Plage de température :-50 °C jusqu’à +150 °C.Montage :Tolérances d'arbre recommandées h7.Sur demande :Les cotes d’alésage des moyeux D1 et D2 souhaitées, avec la classe/ plage de tolérance correspondante à D1 et D2 séparément.À noter :Procédure de perçage des avant-trous D1/D2 :

Avec un foret ou une fraise les plus petits possibles, percer le trou puis utiliser un petit alésoir pour finaliser le perçage. Veiller à ce que l'accouplement soit complètement serré et que l'avance pour l'outil de perçage ne soit pas trop importante. La profondeur de coupe lors de l'alésage doit être de 0,5 mm maximum. Dans ce cas aussi, il est essentiel que l'avance ne soit pas trop importante.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23010 Accouplement moyeu à serrage radial, aluminium 168 kB
 Remarque technique pour accouplements 111 kB

Dessins

Accouplement moyeu à serrage radial, aluminium

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTailleCouple
nominal
Nm
Moment
d'inertie
(10⁻³ kgm²)
Résistance
à la torsion
Nm/arcmin
Déport
maximal
axial ±
Déport
maximal
latéral
Déport
maximal
angulaire
Force de
ressort axiale
N/mm
Force de
ressort latérale
N/mm
Vitesse
max.
tr/min
CAOAcc.PrixCommander
23010-10161630,0010,090,30,215523410000 20,52 €
23010-10181830,00030,120,30,23917610000 23,25 €
23010-10202050,00150,150,30,21922439500 34,22 €
23010-10222230,00080,170,30,2803699500 34,22 €
23010-10252570,00431,020,30,21404378000 38,32 €
23010-103030100,0111,450,40,31703636000 47,90 €
23010-104040190,0353,350,40,32703795000 62,96 €
23010-105050350,11410,180,50,34108535000 82,10 €
23010-106060700,28520,650,50,351012014500 173,55 €
23010-1070701300,48027,550,50,3190020024000 216,31 €
RéférenceD1/D2
avant-trou
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2C
(DIN 912-12.9)
Couple de
serrage des
vis Nm
CAOAcc.PrixCommander
23010-10162,536162373,5M2,5x61 20,52 €
23010-10182,5361816,65,52,75M2,5x81 23,25 €
23010-10202,538202884M2,5x81 34,22 €
23010-10222,531022205,52,75M2,5x81 34,22 €
23010-10253,5412252884M3x102 38,32 €
23010-10305,56143040115,5M4x104 47,90 €
23010-10405,56184048115,5M5x149 62,96 €
23010-10509,510265065199,5M6x1614 82,10 €
23010-10609,5103060802512,5M8x1830 173,55 €
23010-107014,5153570952512,5M8x2530 216,31 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40