Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox 1.4305.Finition :Naturelle.Nota :Accouplement monobloc, sans jeu, sans torsion, flexible et sans entretien pour la transmission des mouvements de rotation synchronisés avec un angle. La structure fendue innovante permet d‘obtenir une flexibilité axiale, radiale et angulaire parfaite pour les petites forces de rappel. Adapté surtout pour les servomoteurs.Plage de température :-50 °C jusqu’à +150 °C.Montage :Tolérances d'arbre recommandées h7.Sur demande :Les cotes d’alésage des moyeux D1 et D2 souhaitées, avec la classe/ plage de tolérance correspondante à D1 et D2 séparément.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 23012 Accouplement à moyeux de serrage démontables, Inox 194 kB
 Accouplements 252 kB

Dessins

Accouplement à moyeux de serrage démontables, Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleCouple nominal
Nm
Moment
d'inertie
(10⁻³ kgm²)
Résistance
à la torsion
Nm/arcmin
Déport
maximal
axial ±
Déport
maximal
latéral
Déport
maximal
angulaire
Force de
ressort axiale
N/mm
Force de
ressort latérale
N/mm
Vitesse
max.
tr/min
CAOAcc.PrixCommander
23012-202525160,007841,450,30,22859278000 Article de fin de série
23012-203030250,0222,470,40,34009036000 Article de fin de série
23012-204040360,095,820,40,366012295000 Article de fin de série
23012-205050730,254160,50,395016195000 Article de fin de série
RéférenceD1/D2
avant-trou
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2C
(DIN 912-12.9)
Couple de
serrage des
vis (Nm)
CAOAcc.PrixCommander
23012-20255,5612252884M3x102 Article de fin de série
23012-20305,56143040115,5M4x104 Article de fin de série
23012-20405,56184048115,5M5x149 Article de fin de série
23012-20509,510265065199,5M6x1614 Article de fin de série
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40