norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Naturel.Remarques concernant la commande :

D1 et D2 doivent être spécifiés par le client
par ex. 23012-1025; D1 = 5H7, D2 = 8H7

Nota :Accouplement monobloc, sans jeu, sans torsion, flexible et sans entretien pour la transmission des mouvements de rotation synchronisés avec un angle. La structure fendue innovante permet d‘obtenir une flexibilité axiale, radiale et angulaire parfaite pour les petites forces de rappel. Adapté surtout pour les servomoteurs.Plage de température :-50 °C jusqu’à +150 °C.Montage :Tolérances d'arbre recommandées h7.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23012 Accouplement à moyeux de serrage démontables, aluminium 189 kB
 Remarque technique pour accouplements 111 kB

Dessins

Accouplement à moyeux de serrage démontables, aluminium

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTailleCouple
nominal
Nm
Moment
d'inertie
(10⁻³ kgm²)
Déport
maximal
axial ±
Déport
maximal
latéral
Résistance
à la torsion
Nm/arcmin
Déport
maximal
angulaire
Force de
ressort axiale
N/mm
Force de
ressort latérale
N/mm
Vitesse
max.
tr/min
CAOAcc.PrixCommander
23012-10252570,00430,30,21,021404378000 Sur demande
23012-103030100,0110,40,31,451703636000 Sur demande
23012-104040190,0350,40,33,352703795000 Sur demande
23012-105050350,1140,50,310,184108535000 Sur demande
RéférenceD1/D2
avant-trou
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2C
(DIN 912-12.9)
Couple de
serrage des
vis Nm
CAOAcc.PrixCommander
23012-1025selon demande client412252884M3x102 Sur demande
23012-1030selon demande client6143040115,5M4x104 Sur demande
23012-1040selon demande client6184048115,5M5x149 Sur demande
23012-1050selon demande client10265065199,5M6x1614 Sur demande
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40