norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Accouplement élastomère à griffes à moyeu conique et bague de serrage (similaire DIN 69002)
23021

Accouplement élastomère à griffes à moyeu conique et bague de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Système d’accouplement : polyuréthanne, dureté Shore 98 - A.
Moyeu : aluminium.
Bague conique : acier
Nota :Cette gamme d’accouplements convient tout particulièrement pour l’utilisation dans des motorisations de broches principales ou de broches de perçage, qui requièrent des régimes élevés. Avant de les emmancher, les deux moyeux à bague de serrage doivent être fixés sur les pivots d’arbres respectifs au couple de serrage spécifié. Un léger huilage de l’étoile minimise l’effort de montage.Montage :Pour relier le pivot d’arbre à l’alésage du moyeu, il y a lieu de choisir un ajustement de 0.02 mm maximum.
Exemple : Arbre Ø 25 k6
Alésage Ø 25 G6.
Les diamètres inférieurs à D min. sont réalisables, toutefois le couple nominal n’est plus garanti.
Sur demande :Les cotes d’alésage des moyeux D1 et D2 souhaitées, avec la classe/ plage de tolérance correspondante à D1 et D2 séparément.Indication de dessin :
1) Etoile élastomère
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23021 Accouplement élastomère à griffes à moyeu conique et bague de serrage (similaire DIN 69002) 210 kB
 Remarque technique pour accouplements 111 kB

Dessins

Accouplement élastomère à griffes à moyeu conique et bague de serrage (similaire DIN 69002)

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTailleCouple
nominal
Nm
Moment
d'inertie
(10⁻³ kgm²)
Résistance à la
torsion statique
Nm/arcmin
Déport
maximal
axial ±
Déport
maximal
latéral
Force de ressort
radiale
N/mm
Couple de
serrage des
vis Nm
Vitesse
max.
tr/min
CAOAcc.PrixCommander
23021-01010100,0150,040,50,1600230000 142,18 €
23021-01717170,050,240,50,12100324000 142,76 €
23021-04343430,190,40,50,12500619000 174,04 €
23021-06060600,280,60,50,12600617500 189,86 €
23021-1501501500,651,0510,13300615000 234,16 €
23021-3203203202210,1245003012000 321,05 €
23021-5005005005,65,810,155900509500 434,20 €
23021-70070070013810,1570001008000 610,77 €
Référence

D1/D2
avant-trou
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D3D4D5D6LL1L2L3BB1C
(DIN 912-12.9)
CAOAcc.PrixCommander
23021-010661417328,510,55018,51315,51024x M3 142,18 €
23021-017991922409,518662516211236x M4 142,76 €
23021-043101224295012,527783018251434x M5 174,04 €
23021-060121226305512,527783018251434x M5 189,86 €
23021-150121736406514,530903520301548x M5 234,16 €
23021-320182040468016,5381144524401844x M8 321,05 €
23021-5002022485810020,5471385528492254x M10 434,20 €
23021-7002425607212022,5581556133542564x M12 610,77 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40