norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Système d’accouplement en polyuréthane, dureté Shore 98-A, moyeu en aluminium.Finition :Naturel.Nota :Le serrage radial facilite le montage dans des espaces réduits. Monter les demi accouplements séparément sur chaque arbre puis assembler le tout avec l’étoile élastomère. Huiler l’étoile pour faciliter la mise en place. Serrer les vis au couple prescrit.Montage :Pour relier l’arbre à l’alésage de l’accouplement, choisir un ajustement compris entre 0.01 et 0.04 mm.
Exemple : Arbre Ø 28 k6
Alésage Ø 28 F6.
Les diamètres inférieurs à D min. sont réalisables, toutefois le couple nominal n’est plus garanti.
Sur demande :Les cotes d’alésage des moyeux D1 et D2 souhaitées, avec la classe/ plage de tolérance correspondante à D1 et D2 séparément.Indication de dessin :
1) Etoile élastomère
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23022 Accouplement élastomère à griffes moyeu à serrage radial 151 kB
 Remarque technique pour accouplements 111 kB

Dessins

Accouplement élastomère à griffes moyeu à serrage radial

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTailleCouple
nominal
Nm
Moment
d'inertie
(10⁻³ kgm²)
Résistance à la
torsion statique
Nm/arcmin
Déport
maximal
axial ±
Déport
maximal
latéral
Force de ressort
radiale
N/mm
Couple de
serrage des
vis Nm
CAOAcc.PrixCommander
23022-002220,000160,0070,60,14050,5 72,00 €
23022-005550,00110,0160,80,15101 83,64 €
23022-008880,010,040,50,16004 98,26 €
23022-01515150,030,240,50,121008 119,24 €
23022-03030300,090,410,50,1250014 142,23 €
23022-06060600,180,610,50,1260035 168,71 €
23022-1501501500,381,0510,1330067 196,85 €
23022-3003003001210,124500115 329,18 €
23022-5005005002,25,810,155900115 502,83 €
23022-7007007005,2810,157000185 641,13 €
Référence

D1/D2
avant-trou
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4D5D6ALL1L2L3BB1C
(DIN
912-10.9)
CAOAcc.PrixCommander
23022-00233514--422783,56-M2 72,00 €
23022-00555820--6,530101058-M2,5 83,64 €
23022-0086815328,510,510,54013,5136102M4 98,26 €
23022-01571020409,51813,55017168123M5 119,24 €
23022-030913265012,52716,55820189143M6 142,23 €
23022-0601215296012,52719,562221810143M8 168,71 €
23022-1501522337014,530237326,52012154M10 196,85 €
23022-3001830428516,5382986312414184M12 329,18 €
23022-50020385610020,5473694332816225M12 502,83 €
23022-70024407012022,55844109383318256M14 641,13 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40