Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Système d’accouplement en polyuréthane, dureté Shore 98-A.
Moyeu, douille entretoise en aluminium.
Finition :Naturelle.Nota :Cette série d‘accouplements se distingue par la finition simple et économique, par la douille entretoise de longueur variable et les accouplements élastomère disposés des deux côtés (voir 23022).
Avantages : un moment d‘inertie très favorable, poids faible et valeurs de désalignement élevées.
Cet accouplement nécessitant peu d‘entretien et inoxydable constitue un exemple et une solution alternative pour les robots linéaires dans les machines d‘emballage et d‘impression.
Pour avoir de plus amples informations sur les couples de serrage des vis, veuillez consulter les données techniques de 23022. Pour les vitesses de rotation supérieures à 1500 tr/min. et les longueurs d‘accouplement L4 de plus de 2 m, nous vous prions de nous contacter.
Déport axial max. admissible : ±1 mm.
Déport latéral max. admissible : 5 mm par mètre.
Montage :La variante à moyeu de serrage facile à monter, 23022, en conjonction avec les ajustages gras de la douille entretoise, font de 23025 un accouplement très facile à monter et à démonter. Pour ce faire, aucun déplacement axial des arbres menant ou mené n’est nécessaire, car la douille entretoise s’insère complètement prémontée avec une moitié d’accouplement à chaque extrémité, entre les deux extrémités d’arbres. Un effort axial minimal permet d’enficher les moyeux équipés d’une étoile élastomère. En tenant compte de la longueur L, les moyeux se fixent à l’aide d’un unique boulon de serrage radial sur les arbres ou les extrémités de la douille.Avantages :- Assemblage, sans jeu, antivibratoire
- Convient pour les longueurs importantes jusqu’à 3 m
- Moyeu à serrage radial, montage facile
- Jusqu’à 400 Nm
Sur demande :Les cotes d’alésage des moyeux D1 et D2 souhaitées, avec la classe/ plage de tolérance correspondante à D1 et D2 séparément.Indication de dessin :
S : course de translation du moyeu
T : profondeur d’emmanchement
X : distance entre les arbres
M : longueur de montage
Z : douille entretoise
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23025 Accouplement élastomère à griffes moyeu à serrage radial et douille entretoise 143 kB
 Remarque technique pour accouplements 111 kB

Dessins

Accouplement élastomère à griffes moyeu à serrage radial et douille entretoise
Accouplement élastomère à griffes moyeu à serrage radial et douille entretoise

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleCouple
nominal
Nm
Moment d'inertie
(10⁻³ kgm²)
0,5 m
Moment d'inertie
(10⁻³ kgm²)
1,0 m
Moment d'inertie
(10⁻³ kgm²)
2,0 m
Résistance à la
torsion
Nm/arcmin 0,5
Résistance à la
torsion
Nm/arcmin 1,0
Résistance à la
torsion
Nm/arcmin 2,0
CAOAcc.PrixCommander
23025-020X20200,080,1-0,10,07- Sur demande
23025-045X45450,270,360,560,250,190,13 Sur demande
23025-090X90900,450,540,740,30,230,15 Sur demande
23025-200X2002000,91,11,40,50,40,3 Sur demande
23025-400X4004002,53,24,51,210,8 Sur demande
Référence

D1/D2
avant-trou
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4D7LL4
min.
ST
min.
T
max.
CAOAcc.PrixCommander
23025-020X71020403550132161620 Sur demande
23025-045X91326505058152181825 Sur demande
23025-090X121529605062160182026 Sur demande
23025-200X152233706073186202330 Sur demande
23025-400X183042858086220242835 Sur demande
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40