norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Naturel.Nota :La bague de serrage peut-être noyée complètement dans la liaison arbre / moyeu.

- pour des diamètres d'arbre de 19 à 85 mm
- pour des couples élevés
- décalage axial minimal possible
- autocentrant
Montage :Lubrifier légèrement la bague de serrage sur les surfaces coniques ainsi que sur les zones de contact entre l'arbre et la bague. Ne pas utiliser de MoS2 ni de graisse. Introduire la bague de serrage expansible dans son logement et l'enfiler sur l'arbre. Serrer les vis au couple de serrage indiqué en plusieurs étapes et en suivant une séquence croisée.

Démontage : Enlever toutes les vis et les visser dans les filetages d'extraction de la bride avant. Serrer les vis en plusieurs étapes et en suivant une séquence croisée jusqu'à ce que la bague de serrage se desserre.
Tolérances :Arbre :
Tolérance recommandée h8.
État de surface Rz ≤ 16 µm.

Moyeu :
Tolérance recommandée H8.
État de surface Rz ≤ 16 µm.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23351 Bague de serrage forme B 283 kB
 Aperçu des moyeux de serrage expansibles et des frettes de serrage 89,6 kB
 Calcul du diamètre minimal du moyeu 179 kB

Dessins

Bague de serrage forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1BL1L3Couple M (Nm)
Transmissible au
couple de serrage MS
Force axiale F (kN)
Transmissible au
couple de serrage MS
Pression d'ajustement
arbre P
N/mm²
Pression d'ajustement
moyeu P
N/mm²
Nombre de vis
de serrage
couple de serrage
MS Nm
Vis de serrage
CAOAcc.PrixCommander
23351-19471947452639530562981206 x M617 15,92 €
23351-20472047452639550562831206 x M617 15,92 €
23351-22472247452639610562571206 x M617 15,92 €
23351-24502450452639660562361156 x M617 16,44 €
23351-25502550452639690562271156 x M617 17,04 €
23351-28552855452639770562021056 x M617 17,82 €
23351-30553055452639830561901056 x M617 17,82 €
23351-326032604526391180742351258 x M617 20,61 €
23351-356035604526391295742161268 x M617 20,61 €
23351-386538654526391400742001168 x M617 21,11 €
23351-406540654526391480741901168 x M617 21,50 €
23351-4275427555304721201012121206 x M841 27,20 €
23351-4575457555304722701011981206 x M841 27,20 €
23351-4880488055304732301352501508 x M841 28,95 €
23351-5080508055304733651352401508 x M841 30,44 €
23351-5585558555304737001352161408 x M841 33,94 €
23351-6090609055304740351352001358 x M841 36,16 €
23351-6595659555304743701351831258 x M841 41,62 €
23351-701107011067406276152182061318 x M1083 60,66 €
23351-751157511572406281602181921268 x M1083 70,74 €
23351-801208012072406287002181801208 x M1083 75,39 €
23351-85125851257240621156027221214510 x M1083 82,29 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40