|
|
23368_AEnsemble de serrage avec écrou central forme A |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Naturel.Nota :Bague de serrage expansible avec moment d'inertie faible. Montage et démontage aisés – pas de grippage sur l'arbre. Parfait pour les connexions sans jeu. Concentricité et circularité excellentes. Adapté à une utilisation sur des arbres avec ou sans rainure.
- pour des diamètres d'arbre de 5 à 35 mm - pour des couples élevés - décalage axial minimal au cours du montage - autocentrantMontage :L'arbre et le moyeu doivent être exempts d'huile, de graisse et de poussière. Ne pas lubrifier la bague de serrage expansible. Introduire la bague de serrage expansible dans son logement et l'enfiler sur l'arbre. Visser l'écrou à la main et serrer au couple de serrage indiqué à l'aide d'une clé dynamométrique.Tolérances :Diamètre d'arbre et alésage du moyeu Forme A ±0,04 mm. Forme B ±0,08 mm. État de surface Rz ≤ 16 µm. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | L | L1 | L2 | SW | Couple M (Nm) Transmissible au couple de serrage MS | Force axiale F (kN) Transmissible au couple de serrage MS | Pression d'ajustement moyeu P N/mm² | couple de serrage MS Nm Vis de serrage | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
23368-0516 | A | 5 | 16 | 19 | 9,5 | 3 | 13 | 10 | 4 | 110 | 18 |  | | 24,00 € | | 23368-0616 | A | 6 | 16 | 19 | 9,5 | 3 | 13 | 13 | 4,3 | 110 | 18 |  | | 26,09 € | | 23368-0720 | A | 7 | 20 | 22 | 11 | 3 | 16 | 13 | 3,7 | 65 | 20 |  | | 26,88 € | | 23368-0820 | A | 8 | 20 | 22 | 11 | 3 | 16 | 15 | 3,75 | 65 | 20 |  | | 25,80 € | | 23368-0920 | A | 9 | 20 | 22 | 11 | 3 | 16 | 18 | 4 | 65 | 20 |  | | 26,88 € | | 23368-1023 | A | 10 | 23 | 25,5 | 12,5 | 5 | 19 | 23 | 4,6 | 55 | 25 |  | | 26,88 € | | 23368-1123 | A | 11 | 23 | 25,5 | 12,5 | 5 | 19 | 25 | 4,5 | 55 | 25 |  | | 29,47 € | | 23368-1223 | A | 12 | 23 | 25,5 | 12,5 | 5 | 19 | 28 | 4,6 | 55 | 25 |  | | 29,47 € | | 23368-1426 | A | 14 | 26 | 28,5 | 16 | 5 | 22 | 46 | 6,6 | 64 | 50 |  | | 29,47 € | | 23368-1526 | A | 15 | 26 | 28,5 | 16 | 5 | 22 | 49 | 6,59 | 64 | 50 |  | | 29,47 € | | 23368-1626 | A | 16 | 26 | 28,5 | 16 | 5 | 22 | 52 | 6,5 | 64 | 50 |  | | 29,47 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|