norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox 1.4301.Finition :Poli.Nota :Les joints de cardan avec palier lisse pivotent à 45°. Leur vitesse maximale est de 500 tr/min.

Les joints de cardan sont montés pratiquement sans jeu. Grâce à leur grande résistance à la corrosion, ils sont particulièrement adaptés aux applications en extérieur ou à une utilisation dans l'industrie chimique, agroalimentaire et pharmaceutique.

Les composants des joints de cardan en inox sont non traités. De ce fait, leurs conditions d'utilisation et leurs valeurs limites sont largement moindres que celles des joints de cardan en acier. Les principes de sélection des joints de cardan en inox doivent être déterminés individuellement par l'utilisateur pour chaque application.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23403-01 Joints de cardan en inox simples avec palier lisse similaire à DIN 808 221 kB
 Joint de cardan : montage et entretien 230 kB

Dessins

Joints de cardan en inox simples avec palier lisse similaire à DIN 808
Joints de cardan en inox simples avec palier lisse similaire à DIN 808

Sélection/filtre d'articles

RéférenceB

DD1LL1L2Type de
produit
TCAOAcc.PrixCommander
23403-01-06034-61634178trou lisse sans rainures- 43,50 €
23403-01-08040-816402011trou lisse sans rainures- 43,78 €
23403-01-10048-1022482412trou lisse sans rainures- 43,79 €
23403-01-12056-1225562813trou lisse sans rainures- 51,14 €
23403-01-16068-1632683416trou lisse sans rainures- 55,05 €
23403-01-20082-2042824118trou lisse sans rainures- 78,13 €
23403-01-25108-25501085426trou lisse sans rainures- 105,03 €
23403-01-106034261634179trou lisse avec rainures7 51,10 €
23403-01-1080402816402011trou lisse avec rainures9 52,59 €
23403-01-11004831020482412trou lisse avec rainures11,4 55,13 €
23403-01-11205641225562814trou lisse avec rainures13,8 64,37 €
23403-01-11606851632683416trou lisse avec rainures18,3 70,61 €
23403-01-12008262040824120trou lisse avec rainures22,8 89,05 €
23403-01-125108825501045225trou lisse avec rainures28,3 115,89 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40