FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier.
Finition
Corps et palier lisses : trempés.
Nota
Les joints de cardan double avec palier lisse sont des joints pivotants de 90°.

Couple max. transmissible (Nm) à 150 tr/min; angle de travail α < 5°.

* Profondeur de perçage inférieure à celle pour DIN 808.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté