Matière
Acier.
Finition
Corps et palier lisses : trempés.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier.
Finition
Corps et palier lisses : trempés.
Nota
Les joints de cardan double avec palier lisse sont des joints pivotants de 90°.
Couple max. transmissible (Nm) à 150 tr/min; angle de travail α < 5°.
* Profondeur de perçage inférieure à celle pour DIN 808.
Couple max. transmissible (Nm) à 150 tr/min; angle de travail α < 5°.
* Profondeur de perçage inférieure à celle pour DIN 808.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.